UTTB 2,5-2R BU/NAMUR - Component terminal block
3046672

Component terminal block, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Design width of just 5.2 mm