UMK-12 RM-24DC/24DC/SI/LA/SO84 - Communication module
2300546
Communication module
Докладно про виріб
Notes on operation
For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Product type
Relay Module
Артикул
2300546
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
50 Шт.
Код виробу
DK2AZZ
GTIN
4017918889906
Маса штуки (з упаковкою)
683,7 g
Маса штуки (без упаковки)
683,7 g
Митний тарифний номер
85364190
Країна походження
DE
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні