UM 45-FLK40/32IM/IB32/SO442 - Communication module
2965512
Communication module
Докладно про виріб
Product type
Interface module
Notes on operation
For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Артикул
2965512
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
DK2AZZ
GTIN
4017918243302
Маса штуки (з упаковкою)
268,6 g
Маса штуки (без упаковки)
227,55 g
Митний тарифний номер
85369010
Країна походження
DE
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні