RC-12P1N1280FZ
-
Cable connector
1610644
M23, Cable connector, straight, Screw locking mechanism, No. of pos.: 12, Direction of rotation: Standard, contact connection type: Pin, Solder cup, coding: N
Докладно про виріб
Order information: | Order cable clamp type cage separately |
Product type | Circular connector (cable-side) |
Insulating body | |
Coding | N |
Contact material | CuZn |
Contact surface material | Ni/Au |
Insertion/withdrawal cycles | 100 |
Connection method | Solder cup |
Contact switching type | Pin |
Application | Signal |
Number of positions | 12 |
Direction of rotation | Standard |
Connection profile | 12 |
Number Contact (Contact group 1) | 12 |
Diameter Contact (Contact group 1) | 1 mm |
Litz wire cross-section min. Contact (Contact group 1) | 0.08 mm² |
Litz wire cross-section max. Contact (Contact group 1) | 1 mm² |
Rated current Contact (Contact group 1) | 8 A (for max. connection cross section) |
Rated voltage Contact (Contact group 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Housing | |
Note | Order contact inserts separately |
Thread type | M23 |
Type of locking | Screw locking mechanism |
Pg screw connection | none |
Housing material | Metal |
Degree of protection (plugged in) | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Артикул | 1610644 |
Пакувальна одиниця | 20 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | ABRAFA |
GTIN | 4046356264075 |
Маса штуки (з упаковкою) | 66,26 g |
Маса штуки (без упаковки) | 66,26 g |
Митний тарифний номер | 85366990 |
Країна походження | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
RC-Z2222 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604364
-
RC-Z2225 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604368
-
RC-Z2228 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604373
-
RC-Z2229 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604375
-
RC-Z2391 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604449
-
RC-Z2392 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604452
-
RC-Z2393 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604454
-
RC-Z2394 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604456
-
RC-Z2395 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604458
-
RC-Z2396 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604460
-
RC-Z2398 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604462
-
RC-Z2399 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604465
-
RC-Z2401 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604468
-
RC-Z2402 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604470
-
RC-Z2403 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604472
-
RC-Z2425 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604491
-
RC-Z2426 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604495
-
RC-Z2427 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604497
-
RC-Z2429 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604500
-
RC-Z2431 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604505
-
RC-Z2432 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604506
-
RC-Z2435 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604511
-
RC-Z2436 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604513
-
RC-Z2437 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604516
-
RC-Z2438 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604517
-
RC-Z2440 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604520
-
RC-Z2443 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604526
-
RC-Z2444 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604529
-
RC-Z2445 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604532
-
RC-Z2446 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604534
-
RC-Z2450 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604539
-
RC-Z2451 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604541
-
RC-Z2455 - Cable clamp type cage and shield adapter 1604549
-
RC-Z2433 - Cable clamp type cage and shield adapter 1607022
-
RC-Z2449 - Cable clamp type cage and shield adapter 1607024
-
RC-Z2452 - Cable clamp type cage and shield adapter 1607025