The bus coupler with integrated I/Os is intended for use within a Modbus RTU/ASCII network and represents the link to the Inline I/O system. Up to 61 Inline devices can be connected to the bus coupler. The bus coupler supports a maximum of 8 PCP devices.
IL MOD BK DI8 DO4-PAC
-
Bus coupler
2878696
Inline, Bus coupler, Modbus/RTU, D-SUB-9 female connector, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Digital outputs: 4, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps / 2 Mbps, degree of protection: IP20, including inline connectors, marking fields, and end plate
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAA00001KVBV
Ідентифікатор відповідності: 21595/C1 BVABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E140324LR
Ідентифікатор відповідності: LR23398855TAСумісна продукція
Переваги
Modbus connection via 9-pos. D-SUB socket
Electrical isolation between Modbus interface and logic
8 digital inputs, 4 digital outputs (on-board)
Data transmission speed in Modbus of 1.2 kbps to 115.2 kbps (configurable)
Rotary coding switches for setting the Modbus address and for configuration
Supported Modbus addresses from 1 to 99
Automatic detection of the transmission speed in the local bus (500 kbps or 2 Mbps)
Shipbuilding and UL approvals