FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX - Bus coupler
2773322

The EtherNet/IP™ bus coupler opens a local bus for up to 16 devices. Additional functions: 10 Mbps and 100 Mbps, auto negotiation, auto crossover, 8 digital inputs, channel-specific diagnostics, short-circuit/overload protection, M12 fast connection technology.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

EtherNet/IP™
8 inputs, 24 V DC
M12 connection technology with SPEEDCON fast locking system