VL2 BPC 7000 EX
-
Box PC
1054024
ATEX/IECEx compliant and UL listed, IP30-rated Valueline® industrial box PC (BPC) with a fanless design and Intel® Core™ i5-4300U processor with up to 16 GB of RAM. Mass storage options include HDD and SSD. A single optional PCI or PCIe slot is available.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
ATEX/IECEx Certified
Easily removable rotating or solid-state hard drives in a variety of sizes
Fanless design for industrial applications
Configurable as a box PC (BPC)
Powerful and energy-efficient Intel® Core™ i5 processor
Box PC (BPC): IP30 rating