The terminal is designed for use within an Inline station. This terminal provides an 8-channel input module for resistance temperature detectors.
IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC
-
Temperature module
2863915
Inline analog input terminal, complete with accessories (connector and marking field), 8 channels, RTD (resistance temperature detector), 2-, 3-conductor connection technology
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAA00000BNLR
Ідентифікатор відповідності: LR23398855TABV
Ідентифікатор відповідності: 21595/C1 BVBSH
Ідентифікатор відповідності: 658aRINA
Ідентифікатор відповідності: ELE121121XGABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDAcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E140324Сумісна продукція
Переваги
Pt, Ni, Cu, KTY sensor types according to DIN and SAMA
8 inputs for resistive temperature sensors and linear resistors up to 20 kΩ
Connection of sensors in 2- and 3-conductor technology
Communication either via process data or parameter channel (PCP)
The channels are parameterized independently of one another via the bus system
Robust inputs ideal for use in harsh industrial environments with electromagnetic interference
Measured values can be represented in three different formats
Temperature and resistance measurement in the millisecond range
Diagnostic and status indicators