IB IL SGI 2/F-PAC - Analog module
2878638

Inline, Strain gauge measurement terminal, transmission speed in the local bus: 500 kbps, 2 fast inputs, 4-, 6-conductor connection technology, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

2 fast inputs for strain gauge
Connection of strain gauges in 6- and 4-conductor technology
Sensor supply voltage provided by the terminal, no external power supply required
Communication either via process data or parameter channel (PCP Compact)
The channels are parameterized independently of one another via the bus system
Bus-synchronous process data update