Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analog module
2702497

Inline, Analog output terminal, Analog outputs: 4, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

4 analog output channels
Connection of actuators in 2-conductor technology
Current range: 4 mA ... 20 mA
Data format: standardized representation
Resolution: 12 bits
Diagnostic indicator