IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analog module
2702495

Inline, Analog input terminal, Analog inputs: 4, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

4 analog input channels
Connection of sensors in 2-conductor technology
Current range: 4 mA ... 20 mA
Data format: standardized representation
Resolution: 12 bits
Diagnostic indicator