UM-KS50/32-MR/1/SI/ADV151
-
Active module
2901651
32-channel input relay module with screw connection and 50-pos. system connection. The coil side is secured and optionally non-isolated. Suitable for the Yokogawa ADV 151 and ADV 161 cards.
Докладно про виріб
Product type | Interface module |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Rated surge voltage | 2 kV (Basic insulation) |
Nominal input voltage UN | 24 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.9 ... 1.1 |
Input voltage range | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
Typical input current at UN | 5 mA |
Protective circuit | Freewheeling diode |
Operating voltage display | Green LED |
Status display/channel | Yellow LED |
Switching | |
Contact switching type | Single contact, 1 N/O contact |
Maximum switching voltage | 24 V DC |
Limiting continuous current | 100 mA |
Output fuse | 250 mA Slow-blow (TR 5) |
Field level | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
Controller level | |
Connection method | Yokogawa, KS compatible |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 50 |
Note | Usable system cables: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Tightening torque | 0.5 Nm |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | DIN EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Артикул | 2901651 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK219N |
GTIN | 4046356620451 |
Маса штуки (з упаковкою) | 879 g |
Маса штуки (без упаковки) | 879 g |
Митний тарифний номер | 85369010 |
Країна походження | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Cable 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Cable 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Cable 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Cable 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Cable 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Cable 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Cable 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Cable 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Cable 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Cable 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Cable 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Cable 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Front adapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Front adapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Front adapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Front adapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Front adapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Front adapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Front adapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Front adapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Front adapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Front adapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Front adapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Front adapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Front adapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Front adapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Front adapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Front adapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Front adapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Front adapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Front adapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Front adapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Front adapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Front adapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Front adapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Front adapter 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Front adapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Front adapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Front adapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Front adapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Front adapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Front adapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Front adapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Front adapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Front adapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Front adapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Front adapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Front adapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Front adapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Front adapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Front adapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Front adapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Front adapter 2904644