Сильнострумові клеми PTPOWER 185
Сильнострумові клеми PTPOWER 185
Просте та легке підключення відтепер доступне і для великих проводів. Сильнострумова клема PTPOWER 185 з технологією з’єднання Push-in призначена для безпосереднього підключення та контактування провідників із перерізом до 185 мм² без ручного розмикання місця затискання.
Клеми датчиків/виконавчих елементів PTIO
Компактний і швидкий електромонтаж датчиків і виконавчих елементів із трьома проводами за допомогою клем шириною лише 3,5 мм. При малій ширині клеми пропонують просте обслуговування завдяки з’єднанню Push-in, можливість перевірки на кожній точці з’єднання та можливість нанесення чіткого маркування на великій поверхні.