Компактні розподільники на насосній гідроакумулювальній електростанції Schluchseewerk Компанія Schluchseewerk AG, яка володіє п’ятьма гідроакумулювальними електростанціями, належить до найважливіших гравців у сфері гідроелектростанцій Верхнього Рейну. Під час модернізації пристроїв розподілу треба, окрім іншого, оптимізувати систему розподільників. Вибір було зроблено на користь системи розподільників PTRV від Phoenix Contact.

Зйомка всередині гідроакумулювальної електростанції у Вальдсгуті
Гідроелектростанція

Профіль замовника

Заснована в 1928 році компанія Schluchseewerk AG, головний офіс якої розташований сьогодні у Лауфенбурзі, належить до найбільших операторів насосних гідроакумулювальних електростанцій у Європі. Разом п'ять гідроакумулювальних електростанцій виробляють 1862 МВт потужності. Регенеративна частка з природніх припливів становить щороку до 400 мільйонів кіловат-годин.

Застосування

Керування машинними агрегатами всіх п’яти насосних гідроакумулювальних електростанцій і моніторинг усіх басейнів і водосховищ здійснюється з пункту керування у Кюмосі, розташованому на висоті Готценвальду. Ще з 1966/67 року тут стоїть пристрій розподілу 220/380 кВ, через який струм із електростанцій у Зекінгені та Вері подається до європейської об’єднаної електромережі.

Після того як система керування в Кюмосі відпрацювала близько 20 років, зросла частота відмов. Крім того, ставало дедалі складніше знаходити заміну для компонентів, які виходили з ладу. Тому потрібно було встановити нову систему керування. Відповідальним за електротехнічну частину цього проекту був Дітмар Кастнер (Dietmar Kastner), керівник ділянки електротехніки у підрозділі активів. Планування та координація діяльності, пов’язаної з реконструкцією наявних і будівництвом нових установок, здійснюється зі штаб-квартири у Лауфенбурзі.

Метою заходів з модернізації було вирішення проблеми із запасними частинами та оновлення обладнання до сучасного рівня.

Дітмар Кастнер, Керівник ділянки електротехніки у підрозділі активів
Дітмар Кастнер - Schluchseewerk AG
Система розподільників PTRV у шафі керування

Рішення

Підключення сигналів до розподільника дотепер було дуже трудомістким через використання технології TERMI-POINT®. Підключення було неможливим без спеціального інструмента, що працював лише зі стисненим повітрям. У разі відсутності лінії стиснутого повітря потрібно було спочатку придбати компресор.

Крім того, тип і маса спеціального інструмента ускладнюють виконання обслуговування безпосередньо на місці. Як наслідок постійно з’являлися зігнуті контакти, які призводили до короткого замикання між точками з’єднання.

Після розгляду багатьох систем розподільників інженерами компанії Schluchseewerk AG було ухвалено рішення на користь з’єднувачів PTRV компанії Phoenix Contact. Особливістю цієї системи порівняно з альтернативними варіантами був її компактний тип. Крім того, вона має низку інших переваг: завдяки кольоровим вставкам користувач може адаптувати маркування відповідно до своїх технологічних процесів або відтворити на системі розподільників стандарти щодо кольорів провідників — DIN VDE 0815, IEC EN 69100. Клеми оснащені контрольним отвором 2,3 мм, завдяки чому можна використовувати стандартний вимірювальний наконечник.

Встановлення системи розподільників PTRV

Завдяки компактному типу системи PTRV приблизно на 35 % вдалося зменшити місце, необхідне для шафи керування, проти попереднього рішення. Хоч це і не дало змоги зменшити кількість шаф керування, компанія Schluchseewerk AG отримала достатній запас місця для майбутнього розширення. Завдяки сучасній технології з’єднання клем Push-in вдалося суттєво скоротити тривалість монтажу на місці. Конструкція системи виключає такі помилки, як зігнуті контакти чи короткі замикання між контактами. Безпека персоналу на місці встановлення зросла завдяки захисту клем від дотику. Тепер можна під’єднувати зокрема й сигнали з потенціалом до 250 В, що раніше було неможливим з міркувань безпеки.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Розподільники PTRV 8

Відкрийте для себе ще більше розподільників

Компактні розподільний з’єднувачі PTRV призначені для впорядкованого розподілу сигналів у системах автоматизації. Електромонтаж великої кількості провідників полегшується завдяки окремим ярусам різного кольору. Разом з можливістю фронтального електромонтажу це запобігає помилкам під час під’єднання.