Безпечне технічне обслуговування в залізничній галузі Разом із RENMAKCH India Pvt. Ltd, Phoenix Contact реалізує сучасну та безпечну інфраструктуру технічного обслуговування та випробувань для залізниць і високошвидкісних потягів.

Потяг на підйомнику

Безпека та надійність мають особливий пріоритет в залізничній галузі, і це також стосується технічного обслуговування потягів. Завдяки нашим модулям вводу/виводу Smart Element серій Axioline F і Axioline з функціональною безпекою датчики і приводи мобільних електромеханічних підйомників можна легко та надійно інтегрувати в систему PROFIsafe вищого рівня. Заснована на PLCnext Technology система гарантує швидку і функціонально безпечну автоматизацію до рівня SIL 3 відповідно до IEC 62061.

Рельсові транспортні засоби RENMAKCH India Pvt. Ltd

Профіль замовника Основні компетенції в технічному обслуговуванні та випробуваннях рельсових транспортних засобів

Компанія RENMAKCH India Pvt. Ltd. була заснована в 1996 році зі штаб-квартирою в Мумбаї. Компанія виробляє таке обладнання, як поворотні візки, маневрові візки на акумуляторах, багатоцільові робочі станції, підіймальні системи для монтажу під підлогою, машини для випробування візків і мобільні підйомники. Ця продукція широко використовується в залізничних депо по всій Індії і базується на високоякісних, найсучасніших технологіях.

Потяг, що рухається, і колії

Застосування Надійні рішення для обслуговування потягів

Мобільні підйомники для технічного обслуговування і ремонту потягів приховують в собі різні ризики механічного та електричного характеру для персоналу та обладнання. Для мінімізації цих ризиків впроваджуються захисні заходи, пов'язані з безпечним контролем. Ці заходи забезпечують необхідний рівень безпеки для відповідних функцій, таких як аварійна зупинка.

Безпечна система вводу/виводу Axioline

Рішення Безпечна та комплексна система автоматизації

Мобільні підйомники оснащені датчиками безпеки, такими як кнопки аварійної зупинки та безконтактні вимикачі. За допомогою модулів вводу/виводу Smart Element серій Axioline F і Axioline з функціональною безпекою датчики і виконавчі елементи можна інтегрувати в систему PROFIsafe як частину загальної системи керування функціями безпеки.

Завдяки безпечній передачі даних з резервуванням в рамках рішення PLCnext виконуються вимоги SIL 3 відповідно до стандарту IEC 62061. З погляду кібербезпеки використання PLCnext Control забезпечує рівень безпеки 2 (SL2) відповідно до стандартів IEC 62443-4-1 і 62443-4-2.

Рішення, що складається з модулів PROFIsafe Axioline F і Axioline Smart Element, пропонує ряд вирішальних переваг, коли йдеться про безпечну автоматизацію. Це не тільки зменшує кількість необхідних кабелів, але й забезпечує високий ступінь гнучкості під час введення в експлуатацію, модернізації та проєктування. Гнучке і компактне рішення PLCnext можна адаптувати до будь-яких вимог за допомогою програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом і будь-якої мови програмування. Крім того, широкий асортимент модулів вводу /виводу із функцією безпеки Axioline F спрощує складну роботу з функціями безпеки електроприводів. Водночас дуже компактні модулі вводу/виводу Axioline Smart Element дозволяють економити місце під час модернізації шаф керування.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22