Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Штекерный соединитель D-SUB, 9-контактный, штекер, кабельный отвод 90°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, нагрузочный резистор включается с помощью ползункового переключателя, назначение контактов: 3, 5, 6, 8; клеммное соединение IDC