Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, материал: Пластмасса, сечение проводников: AWG 26- 24, cтепень защиты: IP20
Штекер RJ45 / штекерный соединитель RJ45
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet / PROFINET, CAT5 (1 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, материал: Металл, сечение проводников: AWG 23- 22, cтепень защиты: IP20, цвет: зеленый
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, материал: Пластмасса, сечение проводников: AWG 26- 23, cтепень защиты: IP20
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, материал: Пластмасса, сечение проводников: AWG 26- 23, cтепень защиты: IP20
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, материал: Металл, сечение проводников: AWG 26- 24, cтепень защиты: IP20, цвет: зеленый
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Быстрый зажим IDC, материал: Пластмасса, сечение проводников: AWG 26- 23, cтепень защиты: IP67, цвет: серый цвет A RAL 7042
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, тип подключения: Быстрый зажим IDC, материал: Металл, сечение проводников: AWG 26- 22, cтепень защиты: IP65/IP67
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, материал: Пластмасса, cтепень защиты: IP20
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, материал: Металл, сечение проводников: AWG 23- 22, cтепень защиты: IP20
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Oбжимное соединение, материал: Пластмасса, сечение проводников: AWG 24- 27, cтепень защиты: IP20