Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, FSMA, MM, 4-контактный, тип подключения: Подключение с помощью кабеля, материал: Металл, cтепень защиты: IP20
Оптоволоконный штекерный соединитель
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, MM, 4-контактный, тип подключения: Подключение с помощью кабеля, материал: Металл, cтепень защиты: IP20
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-контактный, тип подключения: механическое сращивание, материал: Пластмасса, cтепень защиты: IP20, цвет: черный
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, MM, 4-контактный, материал: Пластмасса, cтепень защиты: IP20
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, FSMA, MM, 2-контактный, материал: Металл, cтепень защиты: IP20
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, SC-RJ, MM, 2-контактный, cтепень защиты: IP20
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, SC-RJ, MM, 2-контактный, тип подключения: Push-Pull, материал: Металл, cтепень защиты: IP20, цвет: черный
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, SC-RJ, MM, 2-контактный, тип подключения: Push-Pull, материал: Металл, cтепень защиты: IP20
Принадлежности для оптоволоконного кабеля, SCRJ, 2-контактный, материал: Пластмасса, cтепень защиты: IP67, цвет: cерый
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, SC-RJ, MM, 2-контактный, тип подключения: Подключение с помощью кабеля, материал: Пластмасса, cтепень защиты: IP20, цвет: черный