VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля
1654866

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, MM, материал: Пластмасса, тип подключения: Подключение с помощью кабеля, кабельный отвод: прямое, цвет: черный

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Для простой и быстрой подготовки в полевых условиях и ремонта
Гибкость в использовании благодаря штекерным соединителям многоразового использования
Выдающиеся характеристики передачи
Лучшее решение для волокна со ступенчатым изменением преломления PCF (SI)
Компактная конструкция благодаря стыковочной части SC-RJ
Без склеивания и полировки