Штекер M12, 2-контактный

Go to Product Detail Page for item 1424680
SACC-M12FSB-2PL SH PB - Штекерные соединители для передачи данных
SACC-M12FSB-2PL SH PB - Штекерные соединители для передачи данных
1424680

Штекерные соединители для передачи данных, PROFIBUS DP (12 Мбит/с), 2-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: B, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Go to Product Detail Page for item 1424678
SACC-M12MSB-2PL SH PB - Штекерные соединители для передачи данных
SACC-M12MSB-2PL SH PB - Штекерные соединители для передачи данных
1424678

Штекерные соединители для передачи данных, PROFIBUS DP (12 Мбит/с), 2-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: B, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Go to Product Detail Page for item 1519574
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1519574

Аппаратн. соединитель передняя стенка, 2-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 2 м, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1534368
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1534368

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, к свободный конец, Линия шины, длина кабеля: 2 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1363344
SPE-T1-M12FSF-180-SMD - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-M12FSF-180-SMD - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1363344

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: SPE, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, материал: LCP, тип подключения: SMD, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1525610
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1525610

Аппаратн. соединитель передняя стенка, 2-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 5 м, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1363336
SPE-T1-M12MSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-M12MSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1363336

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: SPE, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, материал: LCP, тип подключения: Выводы под пайку (THR), кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1534410
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1534410

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, Гнездо, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Линия шины, длина кабеля: 5 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1534407
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1534407

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, Гнездо, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Линия шины, длина кабеля: 2 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1519561
SACCEC-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACCEC-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1519561

Аппаратн. соединитель передняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, Штырь, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Линия шины, длина кабеля: 2 м, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )