Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку
Преимущества для вас
- Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
- До двенадцати фронтальных дуплексных разъемов и компактные размеры позволяют экономить место в шкафу управления
- Запатентованная конструкция магазина для монтажного кабеля Pigtail имеет оптимальные размеры, обеспечивая удобство соединения и небольшие радиусы изгиба
- Сокращение времени монтажа благодаря заводской подготовке к сращиванию
- Интуитивное управление с лицевой стороны и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции Phoenix Contact
White paper по технологии оптоволоконных кабелей
Безопасная и надежная высокоскоростная передача данных по оптоволоконным кабелям: эта технология позволяет передавать данные в виде света на большие расстояния. Прочитайте наш white paper, чтобы узнать, какие преимущества это дает. Узнайте о различных типах кабелей и волокон и о том, для каких применений подходит та или иная технология.
Компактные oптические кроссы серии FDX 20
До двенадцати фронтальных дуплексных разъемов обеспечивают оптимальные условия для стабильной и надежной передачи данных.
Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну
Выберите высокую скорость передачи данных, гибкие технологии подключения и надежные концепции защиты.