Круглые штекерные соединители

Круглые штекерные соединители

Для промышленной автоматизации компания Phoenix Contact предлагает метрические круглые штекерные соединители различной конструкции: от миниатюрных до крупных, прямые или угловые, залитые или сборные в полевых условиях. Широкий ассортимент круглых штекеров позволяет подобрать оптимальное решение для передачи сигналов, данных и питания.

Go to Product Detail Page for item 1624029
CA-17P1N8A6L00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
CA-17P1N8A6L00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1624029

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, Осевое уплотнение, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1467430
M23-07P1N1290DUS - Переходные соединители
M23-07P1N1290DUS - Переходные соединители
1467430

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1341737
M23-07S1N1280DUS - Кабельный разъем
M23-07S1N1280DUS - Кабельный разъем
1341737

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1623686
SB-8ESSD8A8L32S - Кабельный разъем
SB-8ESSD8A8L32S - Кабельный разъем
1623686

M40, Кабельный разъем, серия: SB, прямой, длинный, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 8+4+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм, кодирование: Сигнал, кодировка 2, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1027469
SACC-M12FSS-3PECT-CM SH - Штекерные соединители для передачи питания
SACC-M12FSS-3PECT-CM SH - Штекерные соединители для передачи питания
1027469

Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 4-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: S, Oбжимное соединение, материал накатанной гайки: Литой под давлением цинк, луженый, наружный диаметр проводника 6,5 мм ... 11 мм, без обжимаемых контактов

Go to Product Detail Page for item 1343763
SACC-E-M12MSL-4FEPL-M25-CL - Проходная деталь
SACC-E-M12MSL-4FEPL-M25-CL - Проходная деталь
1343763

Проходная деталь, 5-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M12, кодирование: L, Монтаж на передней стенке , M25 x 1,5, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, Плоская гайка прилагается

Go to Product Detail Page for item 1629208
M23-12P1N8A80DU - Кабельный разъем
M23-12P1N8A80DU - Кабельный разъем
1629208

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1456242
SACC-MINMR-5CON-PG11/2,5 - Штекерный соединитель
SACC-MINMR-5CON-PG11/2,5 - Штекерный соединитель
1456242

Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, Штекеры угловой 7/8"-16UNF, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр проводника 8 мм ... 10 мм, Контакт 3 опережающий

Преимущества для Вас

  • Всегда оптимальное решение благодаря широкому ассортименту круглых соединителей от M5 до M58
  • Безопасная передача сигналов, данных до 10 Гбит/с, а также питания до 150 А и 630 В
  • Экономия времени при использовании инновационных технологий для подключения устройств любой степени защиты для промышленной области
  • Высокая гибкость благодаря учету индивидуальных потребностей
Бесплатный образец
Закажите упаковку образцов

Хотите протестировать круглые разъемы серии M17-M40 PRO? Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей. Вы получите профессиональную консультацию по вопросам их использования в машинах и установках.

Заказать образцы
Круглый штекерный соединитель с системой быстрой фиксации ONECLICK
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Конфигуратор для кабелей и проводов

Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Новые изделия

Угловые приборные соединители M12 для THR
Приборные соединители M12 для пайки
Штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet
Сборные штекерные соединители Push-Pull M12

Угловой приборный соединитель M12 для THR

Повышает эффективность производства

Прямоугольный разъем 90° в исполнении M12 предназначен для автоматизированного производства и обеспечивает эффективные процессы сборки. Благодаря угловому дизайну новый штекерный соединитель может гибко размещаться на печатной плате и, следовательно, использоваться в ограниченном пространстве.

Основные характеристики

  • Угловая конструкция
  • Для пайки оплавлением (THR)
  • Напряжения до 250 В
  • Токи до 4 А
  • В наличии варианты кодирования A и D
  • 4, 5 и 8 контактов
  • Неэкранированная версия
  • Перевернутая стыковочная часть

Преимущества для Вас

  • Подходит для pick and place: автоматическая комплектация на печатную плату помогает повысить эффективность производства
  • Оптимизированный дизайн: смещенный центр тяжести, что позволяет без усилий встать на печатную плату без защелок
  • Гибкость: легкое размещение и выравнивание на печатной плате даже в ограниченном пространстве
  • Модульность: совместим с имеющимися в наличии корпусами THR

Приборные соединители M12 для пайки

Перспективное решение для Вашего приложения

Бессвинцовые штекерные соединители М12 для пайки волной соответствуют требованиям RoHS II без исключения 6c. Благодаря универсальной обратной совместимости можно легко интегрировать штекерные соединители в существующую печатную плату.

Основные характеристики

  • Напряжения до 250 В
  • Токи до 4 А
  • В наличии варианты кодирования A, B и D
  • 4 и 5 контактов
  • Прямая или угловая конструкция

Преимущества для Вас

  • Общие схемы контактов и кодирования для передачи сигналов и данных со стандартизированной конструкцией для интеграции
  • Простота монтажа на печатную плату: двухкомпонентные штекерные соединители для пайки волной припоя
  • Надежная комплектация: защелки обеспечивают фиксацию на печатной плате
  • Сбалансированность и перспективность: без свинца в соответствии с RoHS II без исключения 6c
  • Доступность по всему миру через глобальные каналы дистрибуции

Штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet

Простая и компактная передача данных

Сборные штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet обеспечивают надежную высокоскоростную передачу данных и отличаются чрезвычайно малой занимаемой площадью. Благодаря системе быстрой фиксации установка не требует особых усилий – достаточно просто подключить ее к устройству.

Основные характеристики

  • Внутренняя блокировка Push-Pull
  • Компактное обжимное соединение
  • Кодирование X для приложений Ethernet
  • Число контактов: 8
  • Сечение соединительного провода: от 0,14 до 0,34 мм²
  • Экранирование на 360°
  • Прямой и угловой вариант
  • Степень защиты: IP65, IP67

Преимущества для Вас

  • Простой монтаж: быстрое безопасное подключение даже в ограниченном пространстве
  • Большая экономия места: сверхкомпактные благодаря небольшой зоне размещения соединений и высокой плотности расположения контактов
  • Безопасное использование: надежное соединение экрана на 360°
  • Прочное соединение: рассчитано на высокие ударные и вибрационные нагрузки при использовании в ж/д отрасли
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции, гарантирующий доступность по всему миру

Сборные штекерные соединители Push-Pull M12

Простое подключение с помощью технологии Push-Lock

Две ведущие технологии в одном штекерном соединителе M12: сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull и зажимом Push-Lock обеспечивают соединение провода без инструмента и предлагают безопасный монтаж путем простого вставления напрямую в порт устройства.

Основные характеристики

  • Монтаж: система быстрой фиксации Push-Pull
  • Тип подключения: технология подключения Push-Lock
  • Штекерный соединитель для передачи данных: PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), кодирование D, 4 контакта, экранированный, прямой и угловой
  • Сигнальный штекерный соединитель: кодирование A, 4- или 5-контактный, экранированный и неэкранированный, прямой и угловой
  • Сечение соединительного провода: от 0,14 до 0,75 мм²
  • Диапазон температуры: от -40 до +85°C

Преимущества для Вас

  • Быстрое, безопасное вставление даже в ограниченном пространстве
  • Штекерные соединители в штыревом или гнездовом варианте позволяют реализовать навесные соединения
  • Подключение жестких и гибких проводов без инструмента с наконечником и без
  • Интуитивно понятное соединение провода благодаря цветовому и числовому кодированию контактного рычага
  • Долговечное и вибростойкое присоединение защитного провода и экранирование на 360°

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Уникальное разнообразие для передачи сигналов, данных и питания

Гибридные штекерные соединители
Сигнальный штекерный соединитель
Штекерные соединители для передачи данных
Штекерные соединители для передачи питания
Гибридные штекерные соединители

Экономьте время и место при формировании кабельной разводки устройства. Используйте компактные гибридные соединители для надежной передачи сигналов, данных и питания при помощи всего одного круглого штекерного соединителя.

• Токи до 70 А
• Напряжения до 850 В DC и 630 В AC
• Интерфейс CAT5 для передачи данных

Сигнальный штекерный соединитель

Сигнальные штекерные соединители размера от M5 до M23 рассчитаны на использование в многочисленных приложениях. В зависимости от требований можно выбрать от 3- до 19-контактных вариантов с ножевым соединением IDC, винтовым или пружинным зажимом, зажимом Piercecon или выводами под пайку, обжимным соединением или разъемом для печатных плат.

• Токи до 20 А
• Напряжения до 300 В
• Опционально с подключением экрана

Штекерные соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных в промышленных и инфраструктурных системах предлагаются экранированные круглые штекерные соединители M8 и M12 под все распространенные полевые шины и сети.

• Данные до 10 Гбит/с
• Кодирование для любых распространенных сетей и систем полевых шин
• Компоненты согласно CAT6A
• Круглые штекерные соединители с экранированием на 360° и проводами с пластмассовой заливкой

Штекерные соединители для передачи питания

Штекерные соединители для передачи питания охватывают изделия от компактного разъема M12 до размера M58 для передачи высокой мощности. Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента изделий от кабельных разъемов и приборных соединителей до разъемов для печатных плат.

• Мощность до 150 А / 630 В
• Сечение провода до 50 мм²
• С защитой от неправильной установки для цепей переменного и постоянного тока

Сотрудник службы поддержки с гарнитурой

Исполнения на заказ для индивидуальных запросов

Исполнения на заказ

Вам необходимо индивидуальное решение для удовлетворения особых требований? По запросу мы быстро и гибко внесем необходимые изменения в стандартные продукты. Наш сервисный центр превратит ваши пожелания в специальное решение.

  • Индивидуальное нанесение обозначений и маркировки
  • Залитые штекерные соединители и исполнения жил различного типа, длины и сборки
  • Индивидуальная упаковка в картонные коробки, блистеры, рулоны или лотки

Быстрое подключение устройств без инструмента

Штекерные соединители Push-Pull M12 также демонстрируют свои преимущества в условиях ограниченного пространства и высокой плотности проводки. Реализуйте компактные корпуса с утопленными портами M12. Удобное применение удлинителей в полевых условиях с помощью штыревых и гнездовых вариантов.

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO Надежная передача питания и сигналов

Узнайте больше о системе быстрой фиксации ONECLICK для быстрой и безопасной реализации подключения устройств и установок.

Штекерные соединители M17 MPO для передачи данных по оптоволоконному кабелю

Промышленные штекерные соединители M17 MPO для передачи данных в режиме реального времени в умных электросетях. Прочные штекерные соединители M17 MPO отличаются высококачественной волоконной оптикой, гарантирующей стабильный объем передаваемых данных на дальние расстояния.