The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Технология подключения для светодиодных систем Компактное и быстрое решение белого цвета: инновационные продукты для подключения жестких и гибких светодиодных печатных плат. Новые концепции освещения требуют новаторских решений. С устройствами серий PTSM и PTF Вы подсоедините жесткие и гибкие светодиодные печатные платы быстро и просто.

Технология подключения для светодиодных систем

Преимущества для вас

  • Разработаны специально для светодиодных приложений – благодаря легкому белому пластику и компактной конструкции
  • Универсальная система соединений – для гибких и жестких светодиодных печатных плат
  • Экономия времени – благодаря простому подсоединению без использования инструментов
  • Быстрый ввод в эксплуатацию – благодаря подготовленным элементам питания серии PTF
Технология подключения для гибких печатных плат для светодиодов – PTF

Технология подключения для гибких печатных плат для светодиодов – PTF

Стыковой соединитель

  • до 10 A / 25 В на штекер
  • подходящее по форме к печатной плате соединение
  • для печатных плат 8 мм
  • прокалывающие контакты

Питание

  • до 10 A / 25 В на штекер
  • 2- или 4-контактное исполнение с подготовленными проводниками
  • встроенный механизм блокировки
Технология подключения для жестких печатных плат для светодиодов – PTSM

Технология подключения для жестких печатных плат для светодиодов – PTSM

Клеммы для печатной платы

  • 6 A / до 320 В
  • прочные металлы
  • быстрый зажим push-in
  • подходит для автоматизированных процессов пайки оплавлением припоя
  • Высота 5 мм

Штекерные соединители

  • 6 A / до 320 В
  • быстрый зажим push-in
  • инвертированные варианты
  • подходящие ответные части для автоматизированных процессов пайки оплавлением припоя
  • Высота 5 мм