Круглые штекерные соединители 6-контактные

Go to Product Detail Page for item 1613426
SM-5EP1N8A9L33S - Переходные соединители
SM-5EP1N8A9L33S - Переходные соединители
1613426

Переходные соединители, применение: Мощность, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 20,5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу Альтернативное изделие: 1628656

Go to Product Detail Page for item 1629190
M23-06P1N8A8003S - Кабельный разъем
M23-06P1N8A8003S - Кабельный разъем
1629190

M23, Кабельный разъем, применение: Сигнал, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1629237
M23-06S1N8A8004 - Кабельный разъем
M23-06S1N8A8004 - Кабельный разъем
1629237

M23, Кабельный разъем, применение: Сигнал, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1340659
M23-06P1N128004 - Кабельный разъем
M23-06P1N128004 - Кабельный разъем
1340659

M23, Кабельный разъем, применение: Сигнал, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1340657
M23-06P1N128002 - Кабельный разъем
M23-06P1N128002 - Кабельный разъем
1340657

M23, Кабельный разъем, применение: Сигнал, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 8,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1613519
SM-5ES1N8A8S23 - Кабельный разъем
SM-5ES1N8A8S23 - Кабельный разъем
1613519

Кабельный разъем, применение: Мощность, прямой, длинный, Винтовое крепление, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 20,5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1619604
CA-06P1N1280DNS - Кабельный разъем
CA-06P1N1280DNS - Кабельный разъем
1619604

M23, Кабельный разъем, применение: Сигнал, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм, кодирование: N. Это изделие находится в процессе снятия с производства. Это изделие больше нельзя рассматривать для новых проектов. Свяжитесь с отделом сбыта, чтобы узнать об альтернативных вариантах. Альтернативное изделие: 1340661

Go to Product Detail Page for item 1629235
M23-06P1N8A8002 - Кабельный разъем
M23-06P1N8A8002 - Кабельный разъем
1629235

M23, Кабельный разъем, применение: Сигнал, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 8,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1628816
M23-5ES198A8024S - Кабельный разъем
M23-5ES198A8024S - Кабельный разъем
1628816

M23, Кабельный разъем, применение: Мощность, серия: M23 PRO, прямой, короткий, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 5+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1613430
SM-5ES1N8A8L34S - Кабельный разъем
SM-5ES1N8A8L34S - Кабельный разъем
1613430

Кабельный разъем, применение: Мощность, прямой, SPEEDCON, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 20,5 мм ... 26,5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу