The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Прочные круглые штекерные соединители для сигналов и питания Ассортимент круглых штекерных соединителей Phoenix Contact включает огромное разнообразие вариантов и конструкций: небольшие и крупные, прямые и угловые, с заливкой и сборные.

Прочные круглые штекерные соединители для сигналов и питания

Преимущества для Вас

  • Надежная эксплуатация благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам
  • Быстрое и надежное соединение с помощью четверти оборота благодаря системе быстрой фиксации ONECLICK
  • Передача сигналов без помех благодаря штекерным соединителям с ЭМС-защитой
  • Высокопроизводительные и с большим количеством контактов – с 19 контактами для передачи сигналов и питания до 70 A
Сборные круглые штекерные соединители М23

Сборные круглые штекерные соединители М23

Прочные штекерные соединители M23 для передачи сигналов поставляются в вариантах от 6 до 19 контактов с высокой защитой от ЭМВ и обжимным соединением. Также возможно механическое кодирование и оснащение системой быстрой фиксации ONECLICK.

Круглые штекерные соединители с заливкой

Круглые штекерные соединители с заливкой

Используйте три различных размера в своем приложении

  • M17 прямой конструкции, включающий до 17 контактов для передачи сигналов или до 9 контактов для передачи питания до 20 A

  • M23 прямой или угловой конструкции, включающий до 17 контактов для передачи сигналов или 6 или 8 контактов для передачи питания до 30 A. Угловую конструкцию можно поворачивать более, чем на 240°.

  • M40 прямой конструкции, включающий 6 или 8 контактов для передачи питания до 70 A

Оптимальная кабельная проводка для угловых круглых штекерных соединителей M23

Оптимальная кабельная проводка

Впервые с возможностью поворота: впервые угловые круглые штекерные соединители M23 можно повернуть более чем на 240°. Таким образом становится возможным оптимальная для установки проводка кабеля.

Быстрый монтаж благодаря системе быстрой фиксации Oneclick

Быстрый монтаж

Система быстрой фиксации ONECLICK от Phoenix Contact позволяет монтировать круглые штекерные соединители всего за полоборота. Таким образом можно существенно сократить время монтажа.