Штекерные соединители M17-M40 PRO, совместимые с другими производителями

Один для всех: круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO предлагают универсальные решения для передачи сигналов, данных и энергии. Благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK Вы получаете возможность быстрого и надежного подключения устройств.
Круглый штекерный соединитель M17-M40 PRO

Преимущества для Вас

  • Высокая доступность по всему миру: независимые от производителя совместимые решения для стандартных и систем быстрой фиксации
  • Надежное соединение: Система быстрой фиксации ONECLICK с возможностью визуальной, тактильной и акустической фиксации
  • Стандартизация IEC для гибридных штекерных соединителей M12-M40
  • Простое и надежное соединение экрана для экономичного монтажа кабеля
  • Надежность в сложных условиях: Кабельные разьемы с виброгасителем
Круглые штекерные соединители M17-M40 PRO

Безопасное подключение в промышленных приложениях

Выбирайте надежные системы подачи напряжения и тока на приводы. Совместимые вне зависимости от производителя круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают надежное подключение в промышленных приложениях. Серия PRO позволяет упростить подключение установок благодаря единообразной сборке. Кроме того, новую свободу при создании концепции установки обеспечивают широкий спектр схем подключения и постоянные возможности модернизации с большим количеством корпусов размеров M17, M23 и M40.

Гибридные штекерные соединители M17 PRO

Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии с новым стандартом IEC 61076-2-117 обеспечивают максимальную совместимость и гибкость для широкого спектра приложений, от робототехники до устройств управления двигателем. Перспективное решение 3-в-1 передает сигналы, данные и питание через один штекерный соединитель. Запатентованная система быстрой фиксации ONECLICK обеспечивает особенно быструю и надежную установку.

Информация об изделии

Ниже приведены основные характеристики круглых штекерных соединителей серии M17-M40 PRO.

Характеристики

Напряжение до 630 В
Токи до 30 A
Число контактов 4 ... 19
Степени защиты IP66, IP67, IP68
Варианты штыревые и гнездовые варианты
Вибростойкость минимум 20 г
Блокировка Система быстрой фиксации ONECLICK, приборный соединитель рассчитан на стандартные фиксаторы и системы быстрой фиксации
Тип подключения Обжимное соединение, вывод под пайку для круглых штекерных соединителей M23 для сигналов

Надежная передача сигналов: круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO

Воспользуйтесь преимуществами надежных решений благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK с однозначным положением закрытия.

Идеально подходят для данных приложений Круглые штекерные соединители M17-M40 PRO подходят для применения в многочисленных приложениях. К ним относятся, к примеру, следующие приложения.

Шлифовальный робот
Приложение из области подъемно-транспортного оборудования
Приложение из области модульных инверторов
Шлифовальный робот

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают помехоустойчивую передачу питания и сигналов для шлифовальных роботов. Виброустойчивая система быстрой фиксации ONECLICK позволяет быстро и безопасно менять шлифовальные насадки. При фиксировании штекерного соединителя раздается отчетливый щелчок, сигнализирующий, что соединение надежно закреплено.

Приложение из области подъемно-транспортного оборудования

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO надежно снабжают различные приводы энергией и сигналами. Совместимость со штекерными системами других производителей позволяет увеличить диапазон выбора изделий при покупке.

Приложение из области модульных инверторов

Прочные круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают надежную подачу питания в модульные инверторы. Таким образом изделия серии PRO незаменимы там, где инверторы используются в жестких условиях: в промышленности и электромобильности.

Бесплатный образец
Закажите упаковку образцов

Проверьте наши круглые штекерные соединители на практике. Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей. Вы получите профессиональную консультацию по вопросам их использования в машинах и установках.

Запросить образец
Круглый штекерный соединитель с системой быстрой фиксации ONECLICK