Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Go to Product Detail Page for item 1416389
VS-OE-OE-93B-100,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93B-100,0 - Кабель для передачи данных
1416389

Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: 100 м

Go to Product Detail Page for item 1416295
VS-OE-OE-93E-100,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93E-100,0 - Кабель для передачи данных
1416295

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 4-жильные (2x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, длина кабеля: 100 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408519
SAC-3P-PVC-0,34/... - Бухта кабеля
SAC-3P-PVC-0,34/... - Бухта кабеля
1408519

Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408514
SAC-4P-PUR-0,34-SH/... - Бухта кабеля
SAC-4P-PUR-0,34-SH/... - Бухта кабеля
1408514

Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 4-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408526
SAC-4P-PVC-0,34-SH/... - Бухта кабеля
SAC-4P-PVC-0,34-SH/... - Бухта кабеля
1408526

Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 4-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Go to Product Detail Page for item 1403664
VS-OE-OE-94A/300,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-94A/300,0 - Кабель для передачи данных
1403664

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG24/1, SF/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: 300 м

Go to Product Detail Page for item 1503344
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
1503344

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 11-жильный, 8 x 0,34 мм2 и 3 x 0,75 мм2

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с