Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Go to Product Detail Page for item 1517602
SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - Бухта магистрального кабеля
SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - Бухта магистрального кабеля
1517602

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, без PE-проводника, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 12-жильный, 10 x 0,34 мм2 и 2 x 0,75 мм2, длина: 50 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1417320
VS-OE-OE-93E/... - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93E/... - Кабель для передачи данных
1417320

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 4-жильные (2x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 100 м)

Go to Product Detail Page for item 1503357
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
1503357

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 11-жильный, 8 x 0,50 мм2 и 3 x 1,00 мм2, длина: 50 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1416415
VS-94A/... - Кабель для передачи данных
VS-94A/... - Кабель для передачи данных
1416415

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG24/1, SF/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408524
SAC-8P-PVC-0,25/... - Бухта кабеля
SAC-8P-PVC-0,25/... - Бухта кабеля
1408524

Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 8-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408525
SAC-3P-PVC-0,34-SH/... - Бухта кабеля
SAC-3P-PVC-0,34-SH/... - Бухта кабеля
1408525

Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с