Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PE-X без галогенов, черный RAL 9005, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: бело-голубой, оранжево-желтый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Кабель PCF, дуплекс 200/230 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа
Универсальный кабель GOF, 24-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PE-X без галогенов, черный RAL 9005, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: бело-голубой, оранжево-желтый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR/ПВХ, черный RAL 9005, 12-жильные, цвет жилы: белый-коричневый, зеленый-желтый, серый-розовый, синий-красный, черный-фиолетовый, серый/розовый-красный/синий, длина кабеля: 100 м, Кабель с витой парой
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Плоский кабель AS-Interface, изоляция из TPE, с допуском UL, желтый цвет, 2 x 1,5 мм2, бухта 100 м
Продается на метры, Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, экранирован., PUR без галогенов, серебристо-серый RAL 7001, 4-жильные (2xAWG24/19+2xAWG22/19), цвет жилы: красно-черный, сине-белый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: бело-синий, желто-зеленый, длина кабеля: 100 м
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с