Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Системный кабель шины, INTERBUS, экранирован., PUR без галогенов, черный RAL 9005, 4-жильные (2xAWG26/19+2xAWG22/19), цвет жилы: красно-синий, зелено-желтый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)
Продается на метры, Бухта кабеля, Single Pair Ethernet (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, зеленый, 2-жильные (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), цвет жилы: белый, синий, длина кабеля: 100 м
Универсальный кабель GOF, 12-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, 19-жильный, неэкранированный, полиуретан не содержащий галогенов, подходит для тяговых цепей и робототехники, внешняя оболочка черного цвета, 16 x 0,5 мм2 и 3 x 1,0 мм2
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Оптоволоконный кабель, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, длина: разная
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с