Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408507
SAC-4P-PUR-0,25/... - Бухта кабеля
SAC-4P-PUR-0,25/... - Бухта кабеля
1408507

Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 4-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Go to Product Detail Page for item 1474283
NBC-100,0-94H - Сетевой кабель
NBC-100,0-94H - Сетевой кабель
1474283

Продается на метры, Сетевой кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, черный RAL 9005, 8-жильные (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), цвет жилы: белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый, синий, коричневый, черный, длина кабеля: 100 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1503331
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
1503331

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 9-жильный, 6 x 0,34 мм2 и 3 x 0,75 мм2

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408539
NBC-93R/... - Кабель для передачи данных
NBC-93R/... - Кабель для передачи данных
1408539

Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/19, S/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408516
SAC-8P-PUR-0,25-SH/... - Бухта кабеля
SAC-8P-PUR-0,25-SH/... - Бухта кабеля
1408516

Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 8-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с