Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Системный кабель шины, Ethernet, 4-жильный, экранированный, ПВХ, внешняя оболочка синего цвета, 2 x 2 x 0,14 мм2, бухта кабеля: 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 6-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, черный, синий, серый, розовый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 8-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT7 (10 Гбит/с), экранирован., FRNC без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG23/1, S/FTP), цвет жилы: белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 6-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, серый, розовый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Кабель для передачи данных, VARAN CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., SANTOPRENE без галогенов/TPE без галогенов, черный RAL 9005, 6-жильные (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), цвет жилы: коричневый, синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, зеленый, оранжевый, длина кабеля: 100 м
Кабель для использования вне помещений GOF, 2-жильный, многомодовый оптокабель с отдельной изоляцией волокон для гибкой прокладки, каждая жила с уменьшением растягивающего усилия, для буксирных цепей, высокая химическая стойкость к кислотам и щелочам, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, газоплотный, без галогенов, повышенная прочность
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с