NBC-94B/... - Кабель для передачи данных
1408535

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Подробная информация о продукте