Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 4-жильные (2x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Продается на метры, Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, экранирован., PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, 4-жильные (2xAWG24/19+2xAWG22/19), цвет жилы: красно-черный, сине-белый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, серый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/7; S/FTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ, желто-зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/1, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый
Продается на метры, Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 4-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Системный кабель шины, PROFIBUS (12 Мбит/с), экранирован., PVC FR VI/ПВХ, фиолетовый, 2-жильные (1x2xAWG22/1), цвет жилы: красный, зеленый, длина кабеля: На выбор (1,0 ... 1000,0 м)
Продается на метры, Монтажные кабели, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 4-жильные (2x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, длина кабеля: На выбор (1,0 ... 1000,0 м)
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 12-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, черный, фиолетовый, серый/розовый, красный/синий, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/7; S/FTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с