FL CAT5 FLEX
-
Монтажные кабели
2744830
Продается на метры, Монтажные кабели, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 4-жильные (2x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, длина кабеля: На выбор (1,0 ... 1000,0 м)
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель д/передачи данных на метры |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 4 |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
| Длина кабеля | На выбор (1,0 ... 1000,0 м) |
| Ethernet [93E] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 43 кг/км |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet [93E] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Время распространения сигнала | 4,3 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,77 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм -0,2 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,75 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | Foam-Skin PE |
| Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 284 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 5,00 мΩ/м (при 20 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 % (при 1 ... 100 МГц) |
| Проводники - емкость | ном. 48 нФ/км (при 800 Гц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 50 Вэфф |
| 125 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) | |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 Вэфф |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 500,00 Вэфф |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм (кабель, жестко прокладываемый) |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 78 мм (кабель, для подвижного монтажа) |
| Прочность на разрыв | ≤ 50 Н (кратковременно) |
| ≤ 10 Н (длительно) | |
| Переходное затухание (NEXT) | 66 дБ/м (при 1 МГц) |
| 57 дБ/м (при 4 МГц) | |
| 52 дБ/м (при 10 МГц) | |
| 50 дБ/м (при 16 МГц) | |
| 47 дБ/м (при 20 МГц) | |
| 45 дБ/м (при 31,25 МГц) | |
| 40 дБ/м (при 62,5 МГц) | |
| 36 дБ/м (при 100 МГц) | |
| Переходное затухание | 6,57 дБ/м (при 1 МГц) |
| 5,64 дБ/м (при 4 МГц) | |
| 5,12 дБ/м (при 10 МГц) | |
| 4,89 дБ/м (при 16 МГц) | |
| 4,57 дБ/м (при 20 МГц) | |
| 4,34 дБ/м (при 31,25 МГц) | |
| 3,77 дБ/м (при 62,5 МГц) | |
| 3,31 дБ/м (при 100 МГц) | |
| Экранирующая способность | 0,028 дБ/м (при 1 МГц) |
| 0,06 дБ/м (при 4 МГц) | |
| 0,085 дБ/м (при 10 МГц) | |
| 0,115 дБ/м (при 16 МГц) | |
| 0,128 дБ/м (при 20 МГц) | |
| 0,162 дБ/м (при 31,25 МГц) | |
| 0,23 дБ/м (при 62,5 МГц) | |
| 0,29 дБ/м (при 100 МГц) | |
| Негорючесть | согласно VDE 0482, часть 265-2-1 |
| согласно МЭК 332-1 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -5 °C ... 60 °C |
| Номер артикула | 2744830 |
| Упаковочная единица | 1 м |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 м |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 40,24 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 40,24 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444993 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Патч-панель 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Патч-панель 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Патч-панель 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Разделитель сетей 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Сетевой кабель 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Кабель для передачи данных 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Сетевой кабель 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Патч-панель 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg