Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Go to Product Detail Page for item 1441545
SAC-17P-100,0-PVC/0,14 - Бухта кабеля
SAC-17P-100,0-PVC/0,14 - Бухта кабеля
1441545

Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 17-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, черный, фиолетовый, серый/розовый, красный/синий, белый/зеленый, коричневый/зеленый, белый/желтый, желтый/коричневый, белый/серый, длина кабеля: 100 м

Go to Product Detail Page for item 1503328
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
1503328

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 7-жильный, 4 x 0,34 мм2 и 3 x 0,75 мм2

Go to Product Detail Page for item 1517576
SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - Бухта магистрального кабеля
SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - Бухта магистрального кабеля
1517576

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, без PE-проводника, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 6-жильный, 4 x 0,34 мм2 и 2 x 0,75 мм2, длина: 50 м

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с