Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, без PE-проводника, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 18-жильный, 16 x 0,34 мм2 и 2 x 0,75 мм2, длина: 50 м
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, желто-зеленый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, серый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 19-жильный, 16 x 0,50 мм2 и 3 x 1,00 мм2, длина: 200 м на барабане
Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 19-жильный, 16 x 0,50 мм2 и 3 x 1,00 мм2, длина: 50 м
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный, 3-жильные, цвет жилы: черный 1, черный 2, зеленый/желтый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Системный кабель шины, PROFIBUS PA (31,25 кбит/с), FOUNDATION Fieldbus (31,25 кбит/с), экранирован., ПВХ, черный, 2-жильные (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), цвет жилы: красный, зеленый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., ПВХ (усиленный) стойкий к УФ-излучению, черный RAL 9005, 8-жильные (4x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 4-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Кабель удаленной шины, стандартный, 3 x 2 x 0,22 мм2
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с