Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 4-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, длина кабеля: 100 м
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Продается на метры, Системный кабель шины, FOUNDATION Fieldbus, экранирован., ПВХ, оранжевый RAL 2003, 2-жильные (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), цвет жилы: синий, оранжевый
Продается на метры, Кабель для монтажа удаленной шины, INTERBUS, экранирован., PUR, зеленый RAL 6017, 9-жильные (3 x 2 x 0,25 мм2 + 3 x 1 мм2), цвет жилы: зелено-желтый, бело-коричневый, серо-розовый, красный, синий, зеленый/желтый, повышенная гибкость, устойчив к сварочному грату
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/7; S/FTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: 300 м
Продается на метры, Системный кабель шины, PROFIBUS, экранирован., PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, 2-жильные (1x2xAWG24/19), цвет жилы: красный, зеленый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR, темно-серый RAL 7021, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, серый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, экранирован., PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, 4-жильные (2xAWG24/19+2xAWG22/19), цвет жилы: красно-черный, сине-белый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Системный кабель шины, PROFIBUS, экранирован., PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, 2-жильные (1x2xAWG24/19), цвет жилы: красный, зеленый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: 1000 м
Универсальный кабель GOF, 24-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с