Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT7 (10 Гбит/с), экранирован., PE-X без галогенов, черный, 8-жильные (4x2xAWG26/7; S/FTP), цвет жилы: белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый, длина кабеля: 100 м
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Универсальный кабель GOF, 24-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, 3-жильные, цвет жилы: черный 1, черный 2, зеленый/желтый, длина кабеля: 100 м
Универсальный кабель GOF, 12-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 5-жильные, цвет жилы: черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, зеленый/желтый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Кабель для передачи данных, VARAN CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., SANTOPRENE без галогенов/TPE без галогенов, черный RAL 9005, 6-жильные (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), цвет жилы: коричневый, синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, зеленый, оранжевый, длина кабеля: 500 м
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT7 (10 Гбит/с), экранирован., FRNC без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG23/1, S/FTP), цвет жилы: белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый, длина кабеля: 100 м
Силовой кабель PROFINET, 5x 2,5 мм2, гибкий (7-проволочный), наружная оболочка: ПВХ, наружный диаметр 11,8 мм, RAL 7001 (серебристо-серый), маслостойкий, бухта кабеля: 100 м
Универсальный кабель GOF, 12-жильный, кабель mini-breakout для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Кабель CAT7-S/FTP, 2 x 2 x 26 AWG, гибкий (7-проволочный), 2 x 20 AWG (19-проволочный) экранированный, внешняя оболочка: не содержащий галогена полиуретан, наружный диаметр 6,7 мм, для USB 2.0 и FireWire, продается на метры
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с