Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1286214
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - Оптоволоконный кабель
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - Оптоволоконный кабель
1286214

Универсальный кабель GOF, 24-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях

Go to Product Detail Page for item 1503360
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля
1503360

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 15-жильный, 12 x 0,50 мм2 и 3 x 1,00 мм2, длина: 50 м

Go to Product Detail Page for item 1419152
VS-OE-OE-93G-100,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93G-100,0 - Кабель для передачи данных
1419152

Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: 100 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1286220
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - Оптоволоконный кабель
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - Оптоволоконный кабель
1286220

Универсальный кабель GOF, 12-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1417388
VS-OE-OE-93R/... - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93R/... - Кабель для передачи данных
1417388

Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/19, S/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 100 м)

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с