Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
Инструмент для конфигурирования штекерных соединителей для тяжелых условий эксплуатации

Новый онлайн-конфигуратор для штекерных соединителей большой грузоподъемности

Конфигуратор Heavycon - это онлайн-инструмент для простой, быстрой и безопасной настройки штекерных соединителей. Большое количество возможных комбинаций часто затрудняет выбор правильного решения даже для экспертов. Конфигуратор помогает пользователям выбирать, проверять и визуализировать штекерные соединители и экономит драгоценное время в проектном бизнесе.

TRIO POWER для настенного монтажа с технологией соединения Push-in

Блок питания для настенного монтажа теперь также с зажимами Push-in

Источники питания TRIO POWER для настенного монтажа мощностью до 2,5 кВт теперь имеют зажим Push-in. Устройства с выходным напряжением 24 или 48 B DC отличаются высокой плотностью мощности и высокой эффективностью при компактном дизайне.

Зарядные розетки 2 типа CHARX connect modular

Модульные зарядные розетки с уменьшенной глубиной установки - для гибкой и компактной установки

Модульные зарядные розетки CHARX connect тип 2 от Phoenix Contact теперь доступны с уменьшенной монтажной глубиной: третье поколение представляет собой оптимизированное решение для гибкой и компактной интеграции в инфраструктуру зарядных устройств.

Конфигурируемые сигнальные колонки PSD-SC

Новые конфигурируемые сигнальные колонки с интерфейсом IO-Link

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент сигнальных устройств тремя новыми конфигурируемыми сигнальными колонками серии PSD-SC. Модели имеют до 15 сегментов RGB, различные режимы работы и легко параметрируются благодаря интерфейсу IO-Link.

Компактные сигнальные лампы в различных вариантах исполнения

Компактные сигнальные лампы для прямой интеграции с оборудованием

С новой серией светодиодных сигнальных ламп PSD-SL компания Phoenix Contact предлагает компактное решение для ориентированной на применение сигнализации непосредственно на функции машины. Светильники универсальны, имеют прочную конструкцию и подходят для использования как внутри, так и снаружи помещений.

FP 0.8 Штекерные соединители платы-платы серии SL

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Phoenix Contact представляет новые неэкранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0.8 SL для передачи данных со скоростью до 52 Гбит/с. Благодаря совместимости с печатными платами экранированных вариантов FP 0.8, штекерные соединители обеспечивают повышенную гибкость при интеграции печатных плат. Замена экранированного и неэкранированного вариантов может быть осуществлена без адаптации печатной платы.

Церемония награждения Sustainability Direct Award компании Grundfos

Компания Grundfos отметила Phoenix Contact наградой Sustainability Direct Award

Phoenix Contact была отмечена наградой Sustainability Direct Award компании Grundfos. Эта награда отмечает приверженность компании из Бломберга принципам устойчивого развития как неотъемлемой части её производственной и инновационной деятельности.

Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Благодаря новым литиевым аккумуляторным модулям с технологией IQ компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент высокопроизводительными решениями в области энергоаккумуляторов ёмкостью 284 Втч.

Контроллеры зарядки переменного тока CHARX control

Функциональные расширения для контроллеров зарядки переменным током: новая концепция закона о калибровке упрощает сертификацию благодаря обновлению программного обеспечения

Контроллеры зарядки переменным током CHARX control modular Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры режима 3 для электромобилей.

Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с соответствующими радиаторами и оптимизированной печатной платой обеспечивают оптимальное охлаждение и повышают производительность устройств. Поэтому для корпусов для электроники серий BC, ME-IO, ICS и UCS компания Phoenix Contact предлагает сочетание подходящих радиаторов и уникальной услуги по моделированию, которая максимально повышает тепловую эффективность устройства.

Модуль питания с Modbus/TCP

Система автоматических выключателей Caparoc: новый модуль питания с коммутационным интерфейсом Modbus/TCP

Расширены возможности применения системы автоматических выключателей Caparoc. Благодаря новому модулю питания с интерфейсом Modbus/TCP система может использоваться в других системах связи.

Штекерный соединитель Data Center Heavycon

Промышленный штекерный соединитель Heavycon для центров обработки данных

Новые штекерные соединители Data Center Heavycon Phoenix Contact обеспечивают оптимизированную и надежную передачу питания до 70 А от PDU к ИТ-стойке. Низкое переходное сопротивление обжимных контактов снижает потребление электроэнергии до 60 процентов. Кроме того, более низкое тепловыделение уменьшает потребность в охлаждении.

Клеммная сборка с подключаемыми клеммными блоками Push-X

Удобная кабельная разводка шкафов управления со штекерными зонами Push-X и Combi

Новые съемные клеммные блоки с зажимом Push-X и зоной сопряжения Combi от Phoenix Contact устанавливают новые стандарты в области электромонтажных технологий. Эта комбинация обеспечивает легкую и эффективную кабельную разводку при производстве шкафов управления за счет соединения полевого уровня с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.

Шлюз IFS PROFIsafe Gateway для пускателей электродвигателя на DIN-рейке

IFS Profisafe Gateway для простой сетевой интеграции до 15 пускателей электродвигателей

Шлюз IFS Profisafe Gateway от Phoenix Contact позволяет легко интегрировать совместимые с сетью пускатели электродвигателей в сети Profisafe и использовать их в системах безопасности.

PSRmodular XC в перерабатывающей промышленности

Функциональная безопасность до SIL 3 во взрывоопасных зонах

Конфигурируемые модули безопасности серии изделий PSRmodular XC от Phoenix Contact сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах. Это еще больше расширяет спектр применения.

Удаленный доступ через планшет

mGuard Secure Cloud с новой версией 3.1

Решение mGuard Secure Cloud от Phoenix Contact обеспечивает безопасный удаленный доступ к машинам и системам по всему миру. Новая версия 3.1 уже в наличии.

Однополюсная защита от перенапряжений VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R, монтируемая на DIN-рейку

Новая однополюсная защита от перенапряжений Valvetrab SPP

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 из серии изделий Safe Protection Plus (SPP) от Phoenix Contact теперь доступны и в однополюсном исполнении. Это добавляет к существующей серии пять готовых к установке изделий, каждое из которых доступно как с контактом дистанционной сигнализации, так и без него.

Онлайн-конфигуратор системной кабельной разводки

Правильный выбор с новым онлайн-конфигуратором системной кабельной разводки для контроллеров

Новый онлайн-конфигуратор системной кабельной разводки для контроллеров от Phoenix Contact позволяет быстро и легко выбрать индивидуальное решение для системной разводки.

Логотипы реле PLC-INTERFACE с автоматическим выключателем и наград

Награды для автоматического выключателя с реле PLC-INTERFACE в США

Реле PLC-INTERFACE с автоматическим выключателем от Phoenix Contact завоевало золото на конкурсе Control Engineering 2025 Product of the Year Awards и титул «Самый ценный продукт» на конкурсе Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards в США.

Перспективное программное обеспечение для управления энергопотреблением

Energy Management Service - On-Premises: эффективное управление энергопотреблением в соответствии с ISO 50001 для сбалансированного управления компанией

Решение в области управления энергопотреблением Energy Management Service - On-Premises лежит в основе стратегического партнерства между Phoenix Contact и EMPURON. Программное обеспечение предлагает мощные инструменты анализа, позволяющие выполнять комплексную оценку энергетических данных и генерировать информативные отчеты. Это помогает принимать взвешенные решения по экономии энергии.

Угловые приборные соединители M12 для THR

Угловой приборный соединитель M12 для THR

Phoenix Contact предлагает угловые штекерные соединители М12 для пайки оплавлением (THR), которые специально разработаны для автоматизированного производства.

Источники питания UNO POWER с технологией соединения Push-in

Источники питания Uno Power – новые варианты с зажимом Push-in и расширенным диапазоном напряжения

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент новыми источниками питания: Uno Power мощностью до 90 Вт с технологией соединения Push-in и расширенным диапазоном напряжения до 277 В AC. Они представляют собой оптимальный источник питания для однофазных приложений в компактных шкафах управления. Новые источники питания от 30 до 90 Вт отличаются высокой плотностью мощности, эффективностью и новым зажимом Push-in. Поэтому они являются идеальным решением для промышленного применения и компактных шкафов управления.

Индивидуальные теневые стенды для ручного инструмента: выполненные на заказ выдвижные секции из пенопласта

Phoenix Contact и TECSAFE: больше порядка и эффективности благодаря теневым стендам для ручного инструмента

Благодаря сотрудничеству Phoenix Contact и TECSAFE открываются дополнительные возможности создания индивидуальных решений, позволяющих улучшить организацию и повысить эффективность работы.

Разъёмы для домашних накопителей энергии

Новые разъёмы для домашних накопителей энергии

Phoenix Contact выпускает на рынок новые штекерные соединители для домашних накопителей энергии. Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать новые штекерные соединители в аккумуляторных инверторах.

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni L, установленное на монтажной рейке

Многофункциональное предохранительное реле: две защитные функции в одном устройстве

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет контролировать до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Поддержка основных функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.

Система управления устройствами и обновлениями (DaUM)

Система управления устройствами и обновлениями на Docker Hub

Сервис для управления устройствами и обновлениями на базе OPC UA Phoenix Contact позволяет администрировать и актуализировать устройства автоматизации любых производителей. Программное обеспечение, которое ранее было доступно в виде службы Windows, теперь также доступно в виде контейнера Docker для использования в системах Linux.

Датчик LoRaWAN для измерения влажности почвы

Экологический мониторинг как основа для ирригации по мере необходимости

Правильное использование воды как ресурса всегда имело большое значение, особенно в условиях изменения климата. Комплексный мониторинг окружающей среды – это первый шаг в сторону управления экстремальными ситуациями, такими как наводнения и засуха. В городской среде, например, влажность почвы измеряется в зеленых насаждениях. Это позволяет реализовать ирригацию по мере необходимости.

Элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link

Новые элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи питания и данных

Phoenix Contact расширяет ассортимент для бесконтактной передачи питания и данных новыми элементами связи IO-Link. Инновационное изделие обеспечивает бесконтактный обмен данными между устройствами IO-Link в существующих системах автоматизации и предлагает множество преимуществ для пользователей.

Компактные модули ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые компактные устройства ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые надежные устройства IO-Link Phoenix Contact расширяют ассортимент изделий серии Axioline E. Они обеспечивают цифровую обработку сигнала и гибкие варианты подключения для работы в сложных условиях.

Соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки продуктов Solarline

Готовые к монтажу распределительные коробки для фотогальванических установок, устанавливаемых на крыше или на земле

В обществе All Electric Society зеленое электричество доступно в любое время и стоит недорого. Помимо энергии ветра, солнечная энергия вносит значительный вклад в производство возобновляемых источников энергии. Специалисты, занимающиеся проектированием и установкой фотогальванических установок, должны обеспечить их высокую работоспособность и производительность. Для этого Phoenix Contact предлагает соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки Solarline как для небольших систем, размещаемых на крыше, так и в качестве объединительных коробок для крупных полевых установок.

Концепция безопасности 360° от Phoenix Contact

Концепция безопасности 360° для комплексной защиты изделий, решений и услуг

Безопасность доступа к собранным данным и пути передачи также очень важны для сбора данных в фотоэлектрических или ветросиловых установках. Помимо постоянно растущей опасности хакерских атак, существуют различные правовые нормы, позволяющие защитить Вашу собственную компанию от кибератак. К ним относятся Закон о киберустойчивости, Директива NIS 2 и Положение о KRITIS. В настоящее время не существует гармонизированного стандарта для их реализации. Однако можно предположить, что решающую роль сыграет ведущий международный стандарт безопасности МЭК 62443.

Индивидуальные зарядные розетки CCS CHARX connect universal

Зарядные розетки CCS с предварительно смонтированным кабельным жгутом: готовое к установке решение для электромобилей

Зарядные розетки CCS универсального применения CHARX connect universal от Phoenix Contact работают в качестве интерфейса для High Power Charging с зарядной мощностью до 700 кВт, которая сильно сокращает время зарядки электромобилей и мобильных машин. Впервые зарядные розетки CCS типа 2 с предварительно смонтированными кабельными жгутами доступны в виде готового к установке решения.

Охлаждаемые зарядные кабели CCS CHARX connect professional для зарядной мощности до 1 000 кВт

Мегаваттный зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт – High Power Charging по-новому

Второе поколение зарядных штекеров HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact с жидкостным охлаждением передает до 1 МВт в режиме Boost Mode. Благодаря такой зарядной мощности за несколько минут можно зарядить не только электромобили, но и коммерческие автомобили с большими аккумуляторами.

Сотрудники солнечного парка с логотипом Smarter E

The smarter E Europe: совместные усилия по реализации энергетического перехода с помощью технических решений

Для достижения климатических целей в ближайшие годы необходимо минимизировать выбросы CO2. Phoenix Contact предлагает решение этой задачи в рамках концепции будущего All Electric Society. Эта концепция описывает мир, в котором электрическая энергия из возобновляемых источников доступна в любое время, в достаточном количестве и по приемлемой цене. Для реализации этой цели компания предлагает технические решения, изделия и услуги.

Цветные патч-кабели RJ45

Цветные патч-кабели RJ45 для приложений CAT6A

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции цветными патч-кабелями серии RJ45 Building, специально разработанными для применения в шкафах управления. Новые кабели доступны в восьми цветах: белом, оранжевом, желтом, красном, фиолетовом, зеленом, синем и черном.

Распределитель электропитания серии PRC 20

Штекерный распределитель электропитания серии PRC 20

Новый штекерный распределитель электропитания Phoenix Contact до 20 А - идеальное решение для быстрой и простой установки по принципу plug & play.

Искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro с логотипом SIL 3 и Ex i, а также логотипами GIT Safety Award и German Innovation Award

Высококомпактные искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro с большим пакетом допусков

Искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи Phoenix Contact серии изделий Mini Analog Pro шириной 6,2 мм теперь обладают не только ATEX/IECEX и CCC Ex, но и другими сертификатами.

Резисторная сеть для бесконтактных датчиков с разделительным усилителем MINI Analog Pro

Повышение безопасности благодаря мониторингу повреждений на линии

Новые резисторные сети Phoenix Contact позволяют осуществлять контроль повреждения линии при помощи беспотенциальных контактов и бесконтактных датчиков в сочетании с входными модулями в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6. Такая возможность требуется в приложениях с высокими требованиями к безопасности.

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni L

Многофункциональные предохранительные реле: две защитные функции в одном устройстве

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет контролировать до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Поддержка основных функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.

Модули измерения температуры Axioline

Новые модули измерения температуры сопротивления для Axioline F и Axioline P

Phoenix Contact расширяет ассортимент систем удаленного ввода-вывода Axioline F и Axioline P тремя новыми модулями измерения температуры сопротивления (модули RTD), которые поддерживают резистивные устройства измерения температуры.

Нижняя часть корпуса серии ICS

Новая нижняя часть корпуса для электроники серии ICS

Новая нижняя часть корпуса серии ICS Phoenix Contact шириной 50 мм обеспечивает максимальную площадь поверхности печатной платы и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники.

Многофункциональные клещи UNIFOX-MP 6-1 и UNIFOX-MP 7-1

Многофункциональное решение - новые универсальные инструменты

В ассортименте инструментов Phoenix Contact UNIFOX появились два варианта новых многофункциональных клещей, три варианта перестановочных клещей и клещи Linemans.

Штекерные соединители для печатных плат серии XPC

Push-X в штекерном соединителе для печатных плат XPC 2,5

Компания Phoenix Contact расширила серию штекерных соединителей для печатных плат новым штекерным соединителем для сечения провода до 2,5 мм² с инновационной технологией Push-X. Технология Push-X позволяет быстро соединять гибкие и жесткие провода, проталкивая их практически без усилия.

Серия изделий Cellulink

Новые промышленные маршрутизаторы мобильной связи для наружного применения

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент изделий для удаленной связи промышленными маршрутизаторами мобильной связи для наружного применения. Серия изделий Cellulink рассчитана на подключение к сети мобильной связи совместимых устройств по всему миру и сертифицирована в соответствии с МЭК 62443-4-2.

Два новых модуля WLAN для диапазона 6 ГГц

Новые модули WLAN для диапазона 6 ГГц повышают уровень промышленной автоматизации

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент промышленных модулей клиентов WLAN вариантами Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) для нового частотного диапазона 6 ГГц. Это обеспечивает 24 новых свободных канала передачи, в которых можно использовать все возможности новых функций IEEE 802.11ax с помощью модулей Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Новые 19-дюймовые стоечные управляемые коммутаторы для промышленности

Phoenix Contact представляет на Ганноверской ярмарке 2025 новый ассортимент управляемых коммутаторов в 19-дюймовом формате. Коммутаторы серии FL Switch 5900, оснащенные до четырех 10-гигабитных портов, обеспечивают высокую передачу данных, множество функций обеспечения безопасности и современные механизмы TSN.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений APL TERMITRAB complete на DIN-рейке

Новая защита от перенапряжений для приложений APL

Новая защита от перенапряжений для приложений SPE и APL серии изделий TERMITRAB complete Phoenix Contact соответствует международным стандартам и обеспечивает комплексную защиту взрывоопасных зон при автоматизации процессов.

Trio USV на DIN-рейке

Максимальная готовность при отказазе электропитания с помощью источников бесперебойного питания

Новинка в области источников бесперебойного питания - Trio DC USV Phoenix Contact для машиностроения. Комбинированный импульсный блок питания объединяет функции ИБП и источника питания в компактном корпусе, что позволяет экономить место в шкафу управления.

Человек со струйным УФ-принтером Bluemark E.Card перед шкафом управления

Эффективная маркировка с помощью инновационного струйного УФ-принтера

Струйный УФ-принтер Bluemark E.Card Phoenix Contact устанавливает новые стандарты в области промышленной маркировки. Он отличается эффективной обработкой материалов, не требующей особого ухода технологией печати и оптимальными результатами печати на пластиковых и металлических картах.

Лампа электрошкафа с розеткой в новейшем дизайне

Оптимальное освещение шкафа управления обеспечивает безопасную работу и предотвращает ошибки при подключении

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент новыми универсальными лампами электрошкафа переменного тока со встроенной розеткой. Светильники серии изделий PLD E 708 находят широкое применение практически во всех шкафах управления по всему миру. Это обусловлено широким диапазоном входного напряжения от 100 до 240 В AC.

Step Power для шинных систем KNX

Прозрачная и безопасная связь KNX до 1 200 мА

Будучи первым источником питания KNX на рынке, Step Power от Phoenix Contact оснащен активным дросселем KNX и предоставляет обзор всей необходимой информации о состоянии KNX на встроенном цветном дисплее. Таким образом, он сочетает в себе эффективность и диагностику на месте.

Приложение Catan C1 EN

Новое семейство контроллеров для автоматизации зданий и помещений

При автоматизации зданий и помещений часто используются компактные распределительные устройства, которые предлагают мало места для установки аппаратного обеспечения. Поэтому Phoenix Contact расширила ассортимент своей продукции, включив в него устройства в формате REG. В дополнение к проверенному временем контроллеру здания ILC 2050 BI теперь доступен новый контроллер Catan C1 EN.

CHARX control modular

Функциональные усовершенствования для контроллеров зарядки переменным током: Возможность использования WLAN и другие функции

Контроллеры зарядки переменным током для режима 3 CHARX control modular от Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры для электромобилей. С выходом версии программного обеспечения 1.7.0 масштабируемое портфолио пополнилось возможностью подключения к беспроводным локальным сетям и дополнительными функциями, упрощающими установку и обслуживание, а также повышающими безопасность.

Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM

Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM

Держатель Evaluation Board (EVA) для корпусов из экструдированного профиля UM-BASIC и UM-PRO от Phoenix Contact - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.

Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров

Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров

ME-IO Slim – это эффективное корпусное решение от Phoenix Contact для компактных контроллеров, требующих герметичного фронтального подключения. Ширина модуля всего 12 мм обеспечивает компактность системы.

Разъёмы для накопителей энергии серии BPC

Безопасные соединения для систем хранения энергии

Новые штекерные соединители серии BPC от Phoenix Contact с защитой от неправильной полярности идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Возможность вращения на 360° и различные типы подключения предлагают пользователям высокую гибкость.

Блок с нулевым резом в использовании с резаком для монтажных реек PPS

Быстрые и точные нулевые резы без повторных измерений

Блок нулевого реза для резаков монтажной рейки оптимирует ручную резку перфорированных монтажных реек, позволяя быстро и точно воспроизводить нулевые резы, не затрачивая много времени на повторные измерения.

Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in BC 17,8

Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in для корпусов для электроники BC 17,8

Phoenix Contact расширяет возможности подключения корпусов для электроники серии BC. Впервые доступны клеммы для печатной платы Push-in серии FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 для BC 17,8 (1 горизонтальный шаг).

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром

Phoenix Contact дополняет программу передачи данных по медному кабелю. Новые штекерные соединители для печатных плат с фильтрацией расширяют существующее портфолио и включают в себя варианты RJ45 со встроенными передатчиками для приложений со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Корпуса для электроники BC 35,6 и BC 53,6 с зажимом Push-in

Конфигурируемые верхние части корпуса BC 35,6 и BC 53,6 для зажима Push-in

Phoenix Contact расширяет серию корпусов BC modular, добавляя верхние части корпуса шириной 35,6 и 53,6 мм. Это означает, что теперь доступны конфигурируемые верхние части для ширины 35,6, 53,6, 71,6, 107,6 и 161,6 мм.

CHARX control vehicle обеспечивает высокоуровневую связь (TCP/IP) по Powerline (PLC) между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем

Контроллеры зарядки транспортного средства в качестве интерфейсного решения между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем

Автономный контроллер зарядки электромобиля CHARX control vehicle от Phoenix Contact обеспечивает зарядку постоянным током через зарядные розетки CCS для электромобилей и коммерческих автомобилей.

Стандартизированная система штекерных соединителей для Profinet через SPE

Стандартизированная система штекерных соединителей для Profinet через SPE

Своими технологиями Profibus и Profinet International обеспечивают множество инноваций и функциональную совместимость между производителями. Все начинается с подключения штекерных соединителей и кабелей.

VL3 PPCS – компактные промышленные панельные ПК

Компактные промышленные панельные ПК

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент в области HMI и промышленных компьютеров. Компактные панельные ПК серии изделий VL3 PPCS сокращают разрыв между устройствами ЧМИ TP 6000 и WP 6000 и промышленными компьютерами серий блочных ПК и панельных ПК VL3.

GameChangers для подключения устройств

GameChangers: революция в подключении устройств

Phoenix Contact представляет GameChangers для подключения устройств: Благодаря передовым идеям, технологиям и материалам они предлагают решения для повышения скорости, компактности, легкости, прочности, гибкости и производительности в приборостроении.

Штекерный соединитель CONNEXIS с технологией Push-in

Штекерный соединитель с технологией Push-in

Новые штекерные соединители Connexis DD31PS с технологией соединения Push-in от Phoenix Contact упрощают и ускоряют кабельную разводку в полевых условиях и на производстве.

Промышленные штекерные соединители с навинчивающейся резьбой

Промышленные штекерные соединители с навинчивающейся резьбой

Phoenix Contact предлагает монтажные корпуса с резьбой для простой и экономичной установки штекерных соединителей Heavycon D7. Их можно легко закрепить в круглых вырезах в панели с помощью контргайки M25 или M32 или вкрутить напрямую в двигатели и устройства с соответствующей резьбой.

Распредкоробка M12 PUSH-PULL со штекерным соединением под заглушку

Распредкоробки M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull и вставной крышкой разъема

Новые распредкоробки M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull от Phoenix Contact устанавливают новый стандарт в области технических средств автоматизации. Они впечатляют своей интуитивной установкой без инструмента. Магистральные кабели и штекерные соединители М12 удобно и надежно соединяются подключением напрямую. Это экономит значительное количество времени и обеспечивает простую и безопасную кабельную разводку.

Модули автоматических выключателей CAPAROC для приложений до 20 А

Защита от перегрузок при токе нагрузки до 20 А

Система автоматических выключателей CAPAROC от Phoenix Contact теперь предлагает модули для защиты от перегрузок при токе нагрузки до 20 А. Это расширяет возможности применения настраиваемой системы.

Многофункциональный силовой автоматический выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC

Защита, мониторинг и переключение нагрузки постоянного тока без электрической дуги

Сбалансированное производство с использованием возобновляемых источников энергии начинается с создания промышленной сети постоянного тока. Выпуская CONTACTRON ELR HDC, компания Phoenix Contact предлагает многофункциональное коммутационное устройство постоянного тока, современная полупроводниковая технология которого в сочетании с проверенными реле постоянного тока позволяет осуществлять коммутацию без электрической дуги и тем самым обеспечивает длительный срок службы.

TRIO POWER для настенного монтажа

Высокая мощность в компактном корпусе для настенного монтажа

Источник питания TRIO POWER от Phoenix Contact для настенного монтажа обеспечивает высокую мощность до 2,5 кВт в компактном корпусе. Благодаря гибкому настенному монтажу и широкому функционалу, эти надежные устройства могут применяться в самых разных областях машиностроения, робототехники и аккумуляторных накопителей.

TRIO POWER для монтажа в стойку

Двунаправленный источник питания для монтажа в стойку

Силовой модуль AC/DC TRIO POWER от Phoenix Contact мощностью 20 кВт для установки в 19-дюймовую стойку обеспечивает двунаправленное преобразование энергии в различных областях применения. Благодаря фронтальной технологии подключения и напряжению постоянного тока до 1000 В он может применяться в самых разных областях, но особенно подходит для использования в системах аккумуляторных накопителей.

Модули контактных вставок с функцией для промышленных штекерных соединителей

Модульные контактные вставки с функциями для промышленных штекерных соединителей

С новыми модулями контактных вставок Heavycon HC-M-MWF для промышленных штекерных соединителей Phoenix Contact предлагает высокую степень функциональности для полевой кабельной разводки. Модульные контактные вставки имеют функциональный паз и зону разделения. Это позволяет, например, реализовать перемычки для объединения потенциалов или закрепить услуги напрямую в приложении.

Программное обеспечение для маркировки MARKING system

Эффективное создание индивидуальных проектов маркировки

Интуитивно понятное программное обеспечение для маркировки MARKING system от Phoenix Contact обеспечивает поддержку на каждом этапе процесса этикетирования. Благодаря специальным прикладным функциям можно просто и эффективно реализовать индивидуальные решения по маркировке для любой области применения.

Подача материала с различными магазинами для подачи

Модульный набор для создания магазинов, позволяющий эффективно использовать компоненты для монтажа

Процессы сборки при производстве шкафов управления можно оптимизировать с помощью простых решений для эффективного обеспечения материалами от Phoenix Contact. В ассортименте представлены магазины в различных исполнениях, от разделителей полок до систем подачи. Они могут быть гибко адаптированы к соответствующим требованиям и разнообразию компонентов. Независимо от того, используются ли они отдельно в качестве дополнения к существующим рабочим местам для сборки или в сочетании с системами помощи рабочим от Phoenix Contact.

NearFi передает бесконтактную энергию и данные Ethernet в реальном времени

Новые варианты для бесконтактной передачи энергии и данных Ethernet в реальном времени

Новые варианты устройств сопряжения NearFi от Phoenix Contact позволяют вдвое увеличить дальность передачи данных по радиоканалу. Они также обеспечивают удвоенную мощность благодаря автоматическому выравниванию тока или пересылке двух гальванически развязанных напряжений (US/UA) по параллельной схеме включения.

 Новые блоки ввода-вывода устройств IO-Link в прочном корпусе из литого цинка

Новые блоки ввода-вывода устройств IO-Link

С двумя новыми блоками ввода-вывода устройства IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M и AXL E IOL DIO8/8 M12 6M компания Phoenix Contact расширяет портфолио нового поколения устройств ввода-вывода Axioline E для бесшкафной автоматизации устройствами для цифровой обработки сигналов.

Программное обеспечение clipx Engineer assemble на мониторе

Программное обеспечение для сборки клеммных колодок при производстве шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx Engineer компании Phoenix Contact оптимизирует передачу данных от электрической схемы до шкафа управления. Новинкой является программное обеспечение для помощи рабочим clipx Engineer assemble для монтажа клеммных сборок.

Клеммная сборка с четырехуровневыми клеммами и принадлежностями

Продуманная конструкция схемы при минимальном занимаемом пространстве в шкафу управления

Использование многоярусных клемм обеспечивает огромную экономию места в шкафу управления. Новая, особенно компактная серия четырехуровневых клеммных колодок PT 2,5-4L с технологией Push-in от Phoenix Contact представляет собой компактное решение для монтажа клеммных сборок.

Фотография выставки electronica

Phoenix Contact на выставке electronica 2024: в центре внимания инновационная технология подключения и возобновляемые источники энергии

На выставке electronica 2024 в Мюнхене (12 - 15 ноября) под девизом «Change Forward – будущее, к которому можно прикоснуться» компания Phoenix Contact представит основные изделия для передачи сигналов, данных и питания. На выставке будут представлены передовые технологии подключения и решения для зарядной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и решения для постоянного тока для промышленности All Electric Society.

Измерительный преобразователь тока ECM-UC с управлением через веб-интерфейс

Интуитивно понятная конфигурация, точные измерения: Новые измерительные преобразователи тока с управлением через веб-интерфейс

Новые измерительные преобразователи тока серии изделий ECM-UC Phoenix Contact позволяют пользователям значительно экономить время благодаря интуитивно понятной конфигурации устройства с управлением через веб-интерфейс. Изделия измеряют постоянный, переменный и искаженный ток в четырех диапазонах измерений от 0-100 мА до макс. 0-100 А, с погрешностью передачи <0,5 %. Варианты Modbus обеспечивают цифровую обработку данных измерений.

Защита от перенапряжений для сигнальных приложений 230 В на DIN-рейке

Защита от перенапряжений для сигнальных приложений 230 В

Новая штекерная защита от перенапряжений Clixtrab MOV Phoenix Contact обеспечивает надежную защиту сигнальных приложений до 230 В и отличается простотой и компактностью установки благодаря базовым элементам защиты от перенапряжений, выполненным в виде клеммных блоков Push-in.

Маркировка кабеля в сфере монтажа в здании

Эффективная и долговечная маркировкa в инфраструктуре зданий

Phoenix Contact предлагает комплексные решения для профессиональной маркировки в инфраструктуре зданий. Различные технологии маркировки, интуитивно понятное программное обеспечение, широкий ассортимент материалов и комплексное обслуживание позволяют значительно упростить рабочие процессы.

Обзор трех размеров Monitoring Case System MCS

Корпус для электроники для приложений датчиков и промышленного интернета вещей

На базе новой серии MCS компания Phoenix Contact предлагает усовершенствованный корпус для широкого спектра электроники. Он впечатляет на всех уровнях: от установки печатной платы и простой сборки до обслуживания устройства. Модульная конструкция корпуса обеспечивает высокий уровень практичности.

Строящееся здание с системным ФГ-решением серии POS

Системное ФГ-решение для энергетически автономных систем

Phoenix Contact представляет корпусное решение на основе ФГ-панелей с несколькими классами производительности до 190 Вт. POS (Pico Off-Grid System) включает в себя водо- и ударопрочный пластмассовый корпус, крепление на столб из нержавеющей стали и солнечную панель. Для создания автономного решения для использования в полевых условиях можно добавить компьютеры, коммуникационные устройства, аккумуляторы и многое другое.

Зарядный кабель NACS для зарядки переменным током до 80 А

NACS на подходе, и Phoenix Contact принимает в нем участие: зарядные кабели переменного тока на 50 A и 80 A с конца 2024 года

Компания Phoenix Contact, специализирующаяся на технологиях зарядки для электромобильности, в конце года предложит первые зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и сертифицированные UL, для переменного тока до 80 А.

Контактные вставки HEAVYCON TSC для испытания трансформаторов

Промышленные штекерные соединители для измерения и тестирования в области защитной техники

Новые контактные вставки HEAVYCON TSC от Phoenix Contact используются в распределительных устройствах среднего напряжения. Они специально разработаны для измерения и тестирования и представляют собой надежное решение для временных или постоянных штекерных соединителей.

Защита от перенапряжений VAL-SPP для фотогальванических приложений установлена на монтажной рейке

Новая защита от перенапряжений для фотогальванических приложений

Новые устройства защиты от импульсных перенапряжений серии VALVETRAB SPP от Phoenix Contact обладают перспективными функциями установки и безопасности и поэтому подходят также для применения в фотогальванических приложениях.

Компактный зарядный кабель CCS тип 1 для зарядных мощностей до 125 кВт

Компактный зарядный кабель CCS тип 1 - оптимальное решение для зарядки до 125 кВт

Серия зарядных кабелей постоянного тока CHARX connect compact от Phoenix Contact пополнилось новым классом производительности 125 кВт.

Соответствие стандарту SEMI F47 для источников питания Uno Power

Соответствие стандарту SEMI F47 для источников питания

Источники питания UNO POWER с базовыми функциями производства Phoenix Contact оптимально подходят для использования в компактных шкафах управления благодаря своей высокой удельной мощности. Теперь весь ассортимент протестирован и подтвержден на соответствие стандарту SEMI F47.

Виртуальный вид цифровой технологической установки с логотипом выставки ACHEMA 2024

Решения для устойчивого развития перерабатывающей промышленности на выставке ACHEMA 2024

Перерабатывающая промышленность сталкивается с различными вызовами - будь то повышение эффективности и гибкости при модуляризации, снижение затрат на процессы или использование сбалансированных ресурсов для работы оборудования. На основе разработки технологических стандартов и модульных подходов, Phoenix Contact представит на выставке ACHEMA в павильоне 11.1, стенд A31, подходящие решения в области энергоэффективности и сокращения выбросов CO₂.

Разделительный усилитель и измерительный преобразователь Macx Analog и Mini Analog Pro на монтажной рейке с логотипом Ex i, SIL и PL

Модернизированные и новые варианты разделительных усилителей и измерительных преобразователей MACX Analog

Проверенная временем серия разделительных усилителей MACX Analog с искробезопасной взрывозащитой и функциональной безопасностью Phoenix Contact пополнилась несколькими вариантами изделий и была технологически модернизирована. Изделия можно легко комбинировать с разделительными усилителями и измерительными преобразователями серии MINI Analog Pro диаметром 6,2 мм.

Вручение сертификата PLCnext Control на Ганноверской ярмарке

Технология PLCnext Control сертифицирована для безопасной коммуникации в соответствии с МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3

Технология PLCnext Control компании Phoenix Contact теперь также сертифицирована DNV в соответствии с международными стандартами МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3 для безопасной коммуникации в системах управления энергопотреблением. Ранее этот контроллер был первым на рынке, сертифицированным с набором функций, соответствующих стандарту МЭК 62443 4-2 SL2.

Клеммные сборки с новыми клеммами MPTD и MUTTB

Компактная кабельная разводка при помощи мини клемм

Компания Phoenix Contact добавила два новых варианта в свой ассортимент мини клемм: новые двойные мини клеммы MPTD и двухъярусные мини клеммы MUTTB. Эти клеммы обеспечивают быстрый монтаж и особенно компактную кабельную разводку.

Зажим Push-Lock встречается с системой быстрой фиксации Push-Pull

Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull и зажимом Push-Lock

К проверенным временем преимуществам штекерных соединителей М12 относятся промышленная прочность и компактные размеры. Phoenix Contact усиливает эти преимущества благодаря простому использованию без инструмента. Система быстрой фиксации Push-Pull и соединение провода Push-Lock делают сборку и установку легкой и надежной.

Зарядные кабели постоянного тока типа 2 нового поколения

Зарядный кабель типа 2 CCS в новом корпусе - прочный, удобный в обслуживании и хорошо продуманный

Новое поколение проверенных временем зарядных штекеров CCS CHARX connect standard Phoenix Contact рассчитано на строительство зарядных станций постоянного тока и охватывает диапазон средней мощности от 150 до 250 кВт (150-250 A/1 000 В). В новом дизайне корпусов серия изделий предлагает множество улучшений с точки зрения прочности, безопасности, расчетов и обслуживания.

Промышленный штекерный соединитель с контактными вставками Push-in

Контактные вставки Push-in для промышленных штекерных соединителей для передачи питания

Контактные вставки Push-in для модульных промышленных штекерных соединителей Heavycon компании Phoenix Contact обеспечивают простое соединение провода без инструмента. Новые контактные вставки для приложений высокого тока надежно передают ток до 100 А.

Мобильный термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0

Мобильный термотрансферный принтер для универсальных решений в области маркировки

Мобильный термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0 компании Phoenix Contact имеет универсальное применение. Компактное устройство подходит как для централизованного использования на участках маркировки, так и для маркировки напрямую в среде применения. Это позволяет эффективно и гибко организовывать рабочие процессы и дает значительное преимущество, особенно в протяженных установках.

Тормоз для структурирования проводников на рабочих местах сборщиков

Эффективные и наглядные рабочие места сборщиков

Новый тормоз clipx Wire brake компании Phoenix Contact обеспечивает эффективную подготовку проводников и кабельную разводку. Он специально разработан, чтобы оптимизировать организацию работы с кабелями и повысить обозримость рабочих мест.

Считыватель RFID для контроллеров зарядки переменным током

Считыватель RFID для контроллеров зарядки переменным током со светодиодным дисплеем и зуммером

Новый считыватель RFID с настраиваемым светодиодным дисплеем и зуммером компании Phoenix Contact используется вместе с контроллерами зарядки CHARX control modular и подходит для установки в бытовые зарядные устройства или зарядные станции.

Серия WLAN 1000 с Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Производительные модули WLAN с Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) для промышленной автоматизации

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент для промышленных сетей, добавляя в него клиентские модули WLAN в соответствии с технологическим стандартом Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Новые модули серии WLAN 1000 поддерживают общую скорость передачи данных WLAN до 2 402 Мбит/с при пропускной способности 160 МГц.