The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

GameChangers: революция в подключении устройств

12.11.2024
GameChangers для подключения устройств

Phoenix Contact представляет GameChangers для подключения устройств: Благодаря передовым идеям, технологиям и материалам они предлагают решения для повышения скорости, компактности, легкости, прочности, гибкости и производительности в приборостроении.

Инновационные штекерные соединители, такие как двухпроводные соединители для однопарного Ethernet, не только впечатляют своей скоростью передачи данных, но и обеспечивают большую скорость при интеграции, установке и вводе в эксплуатацию. Штекерные соединители для печатных плат демонстрируют свои характеристики на особенно малом пространстве. Каждый миллиметр используется для повышения производительности и функциональной плотности, например, в штекерных соединителях для печатных плат с зажимом Push-in с размером шага 6,35 мм. Инновационные технологии подключения, такие как разъемы для печатных плат с рычажным управлением или штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull, обеспечивают особенно простое подключение устройств.

Прочные изделия с высокой степенью защиты, например, погодоустойчивые корпуса для outdoor-применений или монтажные разъемы для безопасного распределения электропитания, подходят для работы с электропитанием даже в суровых условиях. Гибкие и настраиваемые штекерные соединители и корпуса расширяют возможности дизайна устройств. Высокопроизводительные штекерные соединители обеспечивают полную мощность для требовательных приложений. Например, независимые от производителя совместимые штекерные соединители M17 и M23 для непрерывной передачи сигналов и питания или штекерные соединители для энергоаккумуляторов до 1 500 В.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации