Передние панели защитных реле предлагают многочисленные возможности для взаимодействия и визуализации существующих состояний.
Дисплеи можно конфигурировать индивидуально, они имеют достаточно места для отображения графики установки, таблиц измеренных значений и виртуальных светодиодов.
Многочисленные кнопки навигации и управления обеспечивают простой контроль на месте. Сервисный интерфейс USB на передней панели обеспечивает простое соединение с защитным реле.
Защитные реле
Широкий ассортимент защитных устройств позволяет добиться надежности в части готовности сетей в диапазоне напряжения от 10 кВ до 110 кВ. Защитные устройства и устройства управления рассчитаны в том числе на использование на одиночных и двойных сборных шинах, в звездообразных, кольцевых и ячеистых сетях. При этом возможно использование в изолированных, компенсированных, стационарных и низкоомных заземленных сетях.
Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам
Основные преимущества для вас Цифровые защитные реле для интеллектуальной защиты сети
- Большое количество функциональных возможностей для защиты, управления и измерения в компактной конструкции
- Интуитивно понятное управление при помощи наглядных элементов, размещенных на передней панели, и простые возможности параметрирования
- Долгий срок службы благодаря отсутствию аккумуляторов и очень низкому расходу электроэнергии
- Выполняет требование к ИТ-безопасности в соответствии с документом BDEW
Обзор наших технологий защиты Защита, контроль и управление электрических сетей
Программа обслуживания позволяет быстро и просто настраивать параметры устройств. Так во время пошагового ввода в эксплуатацию учитываются зависимости между установленными настройками и выделяются серым цветом.
Наряду с общими настройками устройства настраиваются также параметры интерфейсов с первичными технологиями и функций защиты.
В дополнение к матрицам ввода-вывода, редакторы для создания логики и визуализации также поддерживают настройку.
Прямая связь с системой управления или вышестоящими системами управления возможна с помощью различных опций коммуникации.
Наш обширный ассортимент услуг дает нам возможность поддержать вас в процессе цифровизации и оптимальной перестройки и расширения ваших сетей. Основываясь на технически зрелых изделиях и решениях с высокой степенью готовности мы оптимизируем надежность снабжения. При этом мы окажем поддержку от планирования до реализации.
Какое защитное реле подойдет мне?
Интеллектуальная защита сети с KOMBISAVE+
Защитные реле серии изделий KOMBISAVE+ оптимально рассчитаны на использование в распределительных сетях. В коммутационных устройствах с простой или двойной сборной шиной могут быть защищены электродвигатели, трансформаторы, кабели и провода.
Устройства оснащены большим набором функций от защиты от перенапряжения до защиты QU, дистанционной защиты и дифференциальной защиты кабелей, проверки синхронности и автоматического повторного пуска.
Защита сети с питанием от трансформатора с POWERSAVE
POWERSAVE – компактное и высокопроизводительное защитное реле, в котором
реализован весь спектр функций защиты, управления и измерения. Благодаря опционально встроенному управлению питанием для прямого отключения от силового автоматического выключателя, решение устройства не зависит от внешнего источника питания.
Сочетание функций управления энергией и защиты расстояния делает защитное реле незаменимым в качестве защиты от отключения электричества.
Защитные реле в прямом сравнении
Найдите подходящую вам систему надежных технологий защиты за несколько шагов.
|
|
|
---|---|---|
KOMBISAVE+ | POWERSAVE | |
Защитная функция | ||
Защита от перенапряжения и защита электродвигателя | ✔ | ✔ |
Защита оборудования при помощи дистанционной защиты, определения места короткого замыкания и полевого контроллера | ✔ | ✔ |
Дифференциальная защита трансформатора с полевым управлением | ✔ | - |
Дифференциальная защита проводников при помощи дистанционной защиты, определения места короткого замыкания и полевого контроллера | ✔ | - |
Характеристики устройства | ||
Встроенное управление питанием (энергоаккумулятор, источник питания преобразователя) | - | ✔ |
Максимальное количество входов тока / напряжения / датчиков | 8 / 5 / 0 | 4 / 3 / 3 |
Свободно конфигурируемые функциональные кнопки / знаки | 4 / 0 | 3 / 2 |
Максимальное количество двоичных входов и выходов | 22 / 23 | 8 / 8 |