Blank

Контактор и силовое реле

Являясь коммутационным устройством, контактор, как и силовое реле, представляет собой важный компонент электротехники, незаменимый для управления и защиты электрических систем и машин. Контактор обеспечивает коммутацию больших токов и напряжений, а силовые реле выполняют задачи точного управления. Оба коммутационных устройства вносят значительный вклад в безопасность и эффективность современных промышленных применений.

Преимущества для Вас

  • Надежное переключение при высоких токах нагрузки
  • Мощные переключающие контакты и защитные цепи обеспечивают длительный срок службы
  • Сбалансированное повышение эффективности благодаря низкой мощности катушки
  • Бесшумная работа благодаря отсутствию шума в коммутационном устройстве
  • Простое управление благодаря интуитивно понятной концепции управления

Контакторы и силовые реле: откройте для себя наш ассортимент для безопасной работы Ваших электрических систем


Полупроводниковые контакторы на DIN-рейке

Полупроводниковые контакторы

Полупроводниковые контакторы выпускаются для 1-фазных и 3-фазных сетей и различных классов производительности. В зависимости от типа, они также имеют функцию реверса.
Извлеките выгоду из высокой степени готовности оборудования благодаря безопасному и быстрому переключению с помощью не подверженной износу электроники.

Монтажные контакторы и монтажные реле на монтажной рейке

Монтажные контакторы и монтажные реле

Наши установочные контакторы и установочные реле в форм-факторе REG - это надежное решение для электромонтажа с рабочим током до 63 А и входным номинальным напряжением 24 В и 230 В.
Входная цепь без гула обеспечивает бесшумную работу. Варистор защищает от перенапряжения. Гальваническая развязка также обеспечивает безопасность.