Информация для производителей приборов Независимо от того, ищете ли Вы краткий обзор или глубокое погружение в разработку устройств, наша информация для производителей приборов познакомит Вас с нашим ассортиментом технологий подключения устройств и предоставит интересные факты о наших технологиях и услугах.
Продукция Разнообразные решения для подключений устройств
Клеммы для печатной платы, штекерные соединители для печатных плат, штекерные соединители плата-плата и корпуса для электроники предлагаются в различных исполнениях по форме, цвету и возможностям соединения. Дополнительно практически для всех изделий Вы можете создать варианты или индивидуализировать их — вплоть до получения полностью нового продукта.
Цифровые услуги Упростите дизайн устройств
Исчерпывающие технические характеристики или бесплатные образцы изделий облегчают Вашу ежедневную работу. В качестве партнера производителей приборов мы оказываем полную поддержку в разработке конструкций, вплоть до создания индивидуальных разъемов и корпусов.
Технологии Инновационные технологии для устойчивых решений
Для надежного соединения провода на месте, автоматизированной сборки печатных плат в процессе THR или надежной передачи данных по оптоволоконным или медным кабелям: на основе нашего многолетнего опыта мы предлагаем Вам большое разнообразие технологий в областях соединения проводов, контактных технологий, корпусов, монтажа на печатной плате и технологий передачи. Устойчивое развитие технологий также обеспечивает более экологичное производство и изделия.
Знания Ваше преимущество в области технологий подключения и соединения
Как Ваш надежный партнер, мы заботимся о том, чтобы Вы всегда были в курсе событий: Узнайте о новейших изделиях, технологиях и тенденциях из наших информационных бюллетеней, white paper, справочников и брошюр.