Солнечная энергия
Используйте все возможности фотогальваники, чтобы создать систему энергоснабжения в соответствии с принципами устойчивого развития
Солнечная энергия является важным источником возобновляемой энергии. Она вносит существенный вклад в обеспечение растущих запросов потребления энергии. Во всем мире растет интерес к строительству более производительных полевых фотогальванических установок. При этом сетевая интеграция, мониторинг и связь являются важными направлениями, особенно в части обеспечения стабильного качества сети, а также технического обслуживания по мере необходимости.
Компания Phoenix Contact является компетентным партнером в вопросах оптимальной и бесперебойной эксплуатации фотогальванических установок. Мы предлагаем подходящие решения как для полевых установок и панелей на крыше, так и для гибридных энергетических систем.
«Мы постоянно совершенствуем наши решения на базе промышленных стандартов, направленные на экологически безопасное и экономичное энергоснабжение».
Команда специалистов в солнечной энергетике
Решения в области управления солнечным парком
Эксплуатация протяженных ФГ-установок требует постоянного контроля и управления оборудованием на сегментном уровне. Надежные системы мониторинга постоянно информируют вас о состоянии фотогальванической установки, обеспечивая возможность мгновенного реагирования и максимального повышения доходов. Узнайте больше о решениях Phoenix Contact, которые непрерывно получают, визуализируют и анализируют данные солнечного парка.
Благодаря интеллектуальной автоматизации в сочетании с большим количеством инструментов визуализации вы можете непрерывно регистрировать и анализировать данные из солнечного парка. Мы предлагаем комплексные целостные решения для управления солнечными парками от сбора данных на полевом уровне до регулирования электропитания и визуализации.
Решения для установок на крыше дома
Используйте поверхность крыш для извлечения выгоды
Наличие большой крыши с небольшим наклоном является лучшим условием для рентабельности использования фотогальванических установок. Вследствие падения цен на модули и роста цен на энергоносители монтаж фотогальванических установок на частных, офисных или общественных зданиях становится все более привлекательным даже без поддержки государства.
Для контроля и длительной защиты таких установок от тока молнии и перенапряжений разных видов Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий для фотогальванических систем, размещаемых на крыше. Для наивысшей степени безопасности в случае опасности или обслуживания можно отключить отдельный модуль. Для менее удачных поверхностей крыш модульные инверторы станут реальной альтернативой. Новая система подключения для модульных инверторов отличается универсальностью и удобством эксплуатации.
Решения для гибридных энергетических систем
Для сложных условий
Около 1,2 миллиардов человек в мире лишены доступа к электрической энергии. Во многих местах используются дизельные генераторы, чтобы обеспечить автономное питание. Однако стоимость горючего для дизельных генераторов постоянно растет. Использование фотогальванических гибридных установок позволяет значительно сократить не только финансовую нагрузку, но и выбросы CO2. В сельской местности, где отсутствует электросеть, а также в развивающихся странах находят широкое применение фотогальванические гибридные установки, предлагающие экономичную и экологичную альтернативу для выработки электрического тока вдали от сети.
Фотогальванические гибридные системы часто используются в экстремальных климатических условиях. Это означает, что наряду с энергоблоками, аккумулятором и инвертором, выдерживать тяжелые условия окружающей среды также должны устройства, необходимые для управления и регулирования. Решения и компоненты Phoenix Contact наилучшим образом отвечают этим требованиям.
Phoenix Contact сотрудничает с квалифицированными партнерами по всему миру, которые обладают большим набором ноу-хау, относящимся к нашим продуктам и системам. Таким образом мы стремимся адаптировать наши решения в области солнечной промышленности в зависимости от индивидуальных требований клиентов.
Воспользуйтесь услугами наших партнеров в области солнечной энергетики и закажите подробную консультацию уже сейчас!
Phoenix Contact предлагает инновационные изделия и решения для фотогальванической выработки энергии. В основе этих решений лежит широкий ассортимент проверенных промышленностью устройств соединения и автоматизации. Интеллектуальное взаимодействие изделий позволяет создавать системы с многочисленными функциями управления, дистанционного мониторинга или регистрации параметров.
Реализуйте фотогальванические проекты быстрым и эффективным способом. Мы оказываем надежные услуги на всех стадиях реализации проекта: от проектирования и сооружения до обслуживания фотогальванических установок. Наши услуги учитывают ваши требования к выработке солнечного электричества.
Инженерное проектирование и решения для шкафов управления
Мы сопровождаем вас на всех этапах реализации проекта
Предлагаемые решения соответствуют высоким стандартам качества: от шкафов управления с полной кабельной разводкой и программным обеспечением до инжиниринговых услуг – все компоненты прошли проверку и сертификацию. Наши эксперты проведут консультации на любом этапе проекта и при необходимости предоставят услуги по проектированию оборудования. В независимой и аккредитованной испытательной лаборатории Phoenix Testlab все компоненты Phoenix Contact проходят всестороннюю проверку. Шкафы управления разрабатываются и изготавливаются в соответствии с принятыми стандартами и директивами. Таким образом, вы можете быть уверены, что наши готовые решения соответствуют высоким требованиям. Независимо от сложности задачи, которую вы решаете в ходе реализации фотогальванического проекта, мы окажем вам поддержку.
Безопасность ИТ для фотогальванических сетей
Воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов
Защитите свое оборудование от несанкционированного доступа со стороны людей или вредоносных программ. Вы легко можете интегрировать Industrial Ethernet Phoenix Contact в свою инфраструктуру автоматизации, ведь мы делаем Ethernet простым, благодаря многолетнему опыту работы в сфере автоматизации и промышленных сетей Ethernet. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент услуг в области ICS-Security и промышленных технологий связи. Мы знаем и понимаем требования в области автоматизации и сетевых технологий на фотогальванических установках. При этом мы оказываем консультационные услуги, выполняем анализ и проектирование на основе поставленной задачи и занимаемся реализацией необходимых мер.
Тренинги и семинары
Передача профессиональных знаний с учетом вашей подготовки
На основе интенсивных контактов с заказчиками и многолетнего опыта на местах мы разработали квалификационную концепцию, которая позволяет нам учитывать индивидуальные потребности в вопросах квалификации: в зависимости от фазы проекта, целевой группы и начальных знаний мы сделаем вам подходящее предложение.
Послепродажное обслуживание
И после покупки вы можете воспользоваться услугами нашей сервисной сети
Нашу команду отличает значительный багаж накопленных знаний, многолетний практический опыт и наивысшая гибкость. Наша сервисная сеть оказывает помощь при установке, пуско-наладке и эксплуатации оборудования, расположенного даже в удаленных регионах, например, посредством горячей линии, работающей в круглосуточном режиме. В случае необходимости мы поставляем запасные части в нерабочее время.
Персональный контакт
Запросить индивидуальное решение сейчас!
Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом.