Системная кабельная разводка для контроллеров

Системная кабельная разводка для контроллеров

Наша системная кабельная разводка для контроллеров содержит компактные решения, упрощающие проектирование, монтаж и ввод эксплуатацию систем автоматизации. Штекерные системные кабели и интерфейсные модули гарантируют быстрое, безопасное и безошибочное выполнение кабельной разводки. Компоненты для модернизации помогут вам модернизировать устаревшие системы управления. Благодаря им вы получите преимущества в виде значительной экономии времени и средств.

Дополнительная информация

Преимущества для Вас

  • Быстрое, безошибочное соединение 1:1 благодаря предварительно подготовленным системным кабелям
  • Многофункциональность благодаря универсальности компонентов
  • Гибкие возможности подключения: Push-in и винтовые зажимы
VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров

Конфигуратор: VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Настройте свое индивидуальное решение plug & play. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования. Всего за несколько щелчков мыши Вы можете выбрать компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала.

Системный кабель VARIOFACE

Сократить затраты на разводку

Планирование, монтаж и ввод в эксплуатацию систем автоматизации часто занимают много времени. Кроме того, могут возникнуть ошибки при подключении и длительное устранение неполадок между контрольным и полевым уровнями. Ассортимент изделий VARIOFACE для системной кабельной разводки от Phoenix Contact - это совместимые и индивидуальные решения для системных кабелей, фронтальных адаптеров и интерфейсных модулей. Проблемы остались в прошлом.

Системная кабельная разводка: принцип plug & play

Интерактивная карта изображений: Обзор серии изделий системной кабельной разводки VARIOFACE
Фронтальный адаптер VARIOFACE
Ваш модуль для подключения не имеет штекера? Нет никаких проблем. Об этом позаботятся фронтальные адаптеры VARIOFACE с возможностью адаптации к платам ввода-вывода.
Системный кабель VARIOFACE
Подготовленные кабели для быстрых штекерных соединений. Подключается к Вашим устройствам со встроенным штекерным соединителем по plug & play или к нашим фронтальным адаптерам VARIOFACE.
VARIOFACE Professional
Универсальные интерфейсные модули для всех областей применения.
VARIOFACE Front Connect
Узкие интерфейсные модули с фронтальными соединениями.
Адаптер VARIOFACE V8
Штекерное соединение для релейных модулей.
Интерфейсный модуль VARIOFACE, фронтальный соединитель VARIOFACE Front Connect и адаптер VARIOFACE V8

Интерфейсные модули VARIOFACE

Там, где штекерные соединители необходимо соединить с помощью одножильных кабелей, идеальным решением являются интерфейсные модули. Наши универсальные модули не зависят от контролеров и подходят для тех случаев, когда в шкафу управления имеются автоматизированные компоненты со штекерными соединителями с большим количеством контактов. Эти модули характеризуются соединением по принципу 1:1.

Кабель системы VARIOFACE сверху, сбоку и в виде открытого конца кабеля сверху

Системный кабель VARIOFACE

Для каждого штекерного подключения требуется кабель. Универсальные кабели быстро и без ошибок соединяют уровни управления и сигналов.
Индивидуальные требования приложений могут быть реализованы с помощью изделий, изготовляемых на заказ.

Фронтальный адаптер VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect и адаптер VARIOFACE V8 спереди

Специальная системная кабельная разводка для контроллеров

В системной кабельной разводке для контроллеров используется современный принцип соединения компонентов, при котором специально согласованы друг с другом фронтальные адаптеры, системные кабели и модули.

Брошюры
Обзор всего ассортимента
Получите обзор системной кабельной разводки для контроллеров. Узнайте, как можно подобрать подходящую технологию подключения для передачи сигналов, данных или питания для используемого приложения.
Открыть брошюру
Системные кабели и модули системной кабельной разводки