Решения для шкафов управления Комплексная оптимизация процессов с помощью COMPLETE line
COMPLETE line — это система, состоящая из согласованные между собой передовых аппаратных- и программных продуктов, пакета консалтинговых услуг, а также системных решений для оптимизации процессов производства шкафов управления. Процессы проектирования, закупок, монтажа и эксплуатации станут значительно проще.
Преимущества для вас
- Комплексное проектирование и документация благодаря использованию цифровых данных всех продуктов
- Простое управление и сокращение многообразия деталей благодаря системному принципу изготовления продуктов
- Масштабируемые решения в области производства для индивидуальных процессов
ПО для проектирования PROJECT complete поддерживает весь процесс инжиниринга, делая его понятным и интуитивным.
Эффективные процессы проектирования
Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: ПО для проектирования- и маркировки PROJECT complete — инновационное решение для проектирования клеммных сборок и простого создания соответствующей маркировки. От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта — индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс.
Технология соединения push-in позволяет быстро и без лишних усилий выполнять разводку в шкафах управления.
Технологически ведущие продукты
COMPLETE line предлагает ассортимент инновационных продуктов для реализации любых функций в шкафу управления. Благодаря простому интуитивному применению согласованных между собой аппаратных компонентов вы экономите время на монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Технология соединения рush-in позволяет выполнять разводку быстро и без использования инструментов. Набор стандартизованных принадлежностей для маркировки, шунтирования- и проверки позволяет сократить номенклатуру необходимых деталей и выгодно использовать возможности многократного применения.
Совместная разработка процессов производства шкафов управления: наши эксперты помогут вам комплексно оптимизировать ваши процессы.
Оптимизированные процессы производства шкафов управления
От проектирования до производства — система COMPLETE line гарантирует вам самую эффективную поддержку при создании шкафов управления. Так возникает индивидуальная концепция, направленная на оптимизацию процессов производства шкафов управления. Благодаря нашему производству клеммных колодок вы можете гибко работать даже при большом количестве заказов или использовать в производстве шкафов управления полностью собранные монтажные рейки «точно по графику».
COMPLETE line на YouTube Будьте в курсе самых последних событий благодаря нашим репортажам
Вы хотели бы получить более подробную информацию о нашем комплексном решении для производства шкафов управления, но не любите читать длинные описания? Тогда просто посмотрите наши видеоролики.
Каждый месяц мы представляем интересные и развлекательные репортажи по теме эффективного инжиниринга, интеллектуальной продукции и инновационных производственных решений.