Технологически ведущие изделия для машиностроения

Правильно подобранный шкаф управления является центральным элементом машины, который обеспечивает питание, управление, защиту и контроль всех используемых приложений. COMPLETE line предлагает широкий ассортимент, позволяющий унифицировать и согласовывать любые необходимые в машиностроении приложения.

Преимущества для вас

  • Комплексное решение для шкафов управления и полевых устройств
  • Быстрое подключение без инструмента с помощью технологии соединения push-in
  • Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
  • Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна
Интерактивная карта изображений: пример шкафа управления для машиностроения
Управление
Цифровизация, объединение в сети и глобализация экономических и технических систем предъявляют новые требования к автоматизации. В этой связи компания Phoenix Contact предлагает перспективные программируемые логические контроллеры, системы ввода-вывода и программное обеспечение для SPS.
Теперь узнать больше
Управление
Питание и защита
Надежный и устойчивый источник питания позволяет исключить повреждение машин и оборудования. COMPLETE line предлагает широкий ассортимент продукции, охватывающий полный диапазон функций безопасной и комплексной энергетической инфраструктуры.
Теперь узнать больше
Питание и защита
Согласование сигналов
Какая бы задача не выполнялась в приложении — коммутация, разделение, контроль, усиление или умножение — COMPLETE line предлагает полный ассортимент от универсальных релейных систем для стандартных приложений, сверхкомпактных релейных модулей в качестве интерфейса с контроллером до разделительных усилителей с наличием или отсутствием сетевого подключения.
Теперь узнать больше
Согласование сигналов
Соединение
COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения самых разных систем в шкафу управления. Все изделия отличаются простотой установки, набором стандартизованных принадлежностей и унифицированной конструкцией.
Теперь узнать больше
Соединение
Безопасная передача данных
Рост цифровизации в промышленности требует безопасного сетевого объединения все большего количества устройств в шкафу управления. COMPLETE line предлагает комплексные решения для промышленной коммуникации и защиты всех важных данных.
Теперь узнать больше
Безопасная передача данных
Функциональная безопасность
Решения в области безопасности серии COMPLETE line обеспечивают оптимальную защиту людей и оборудования. Все изделия в области безопасности имеют сертификаты SIL и отличаются простой конфигурацией и монтажом.
Теперь узнать больше
Функциональная безопасность
Переключение нагрузок
Системы привода на базе электродвигателей очень широко используются в промышленном оборудовании. COMPLETE line предлагает инновационные и продуманные продукты для ваших задач.
Теперь узнать больше
Переключение нагрузок
Питание и защита в поле
Частой проблемой в машиностроении является надежное питание децентрализованных потребителей в полевых условиях. Для решения этой задачи COMPLETE line предлагает комплексные решения с защитой IP67.
Узнать больше
Питание и защита в поле
Безопасная коммуникация в поле
В некоторых ситуациях структура и функция установки требуют использования устройств и компонентов для коммуникации в том числе за пределами шкафа управления. COMPLETE line предлагает согласованные между собой решения для самых разных приложений.
Узнать больше
Безопасная коммуникация в поле
Передача сигналов
В машиностроении используется огромное количество незащищенных датчиков и исполнительных элементов, а также их соединений в полевых условиях. COMPLETE line предлагает решения для гибкого, модульного и эффективного подключения компонентов в поле.
Узнать больше
Передача сигналов
Соединение в поле
В машиностроении используются различные решения в области технологий подключения. COMPLETE line предлагает инновационные изделия, от шкафов управления до полевых устройств, которые отличаются своей надежностью, гибкостью и простотой в использовании.
Узнать больше
Соединение в поле
Машиностроение
Наша компания является надежным партнером

Компания Phoenix Contact тесно сотрудничает с машиностроительными предприятиями. Поэтому мы хорошо знаем, с какими проблемами приходится сталкиваться каждый день. Собственное машиностроительное предприятие, на котором заняты 180 сотрудников, обслуживает все проектно-конструкторские и производственные подразделения по всему миру. Мы предлагаем обширный ассортимент продукции и услуг для машиностроения – решающий вклад в повышение уровня вашей конкурентоспособности.

Узнать больше
Проектировщик-электрик стоит у станка со шкафом управления