Простое и быстрое производство шкафов управления

Технологически ведущие продукты

Широкий ассортимент согласованных между собой изделий COMPLETE line упрощает и ускоряет процесс производства шкафов управления. Продукты COMPLETE line отличаются унифицированной конструкцией, одинаковыми гаптическими свойствами и особой простотой установки. Это экономит время на монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. Все изделия COMPLETE line оснащены разъемом push-in и могут использоваться для быстрой разводки любых систем без инструмента.

Преимущества для вас

  • Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна
  • Быстрое подключение без инструмента с помощью технологии push-in
  • Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
  • Весь шкаф управления из одних рук на базе технологически ведущих продуктов COMPLETE line